MAX15058

量产

高效、3A、电流模式同步整流、降压型开关调节器

尺寸最小的3A方案,有效节省电路板空间并提供优异的效率指标

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 5V时,内部高边和低边MOSFET分别具有30mΩ (典型值)和18mΩ (典型值) RDS(ON)
  • 整个温度范围内可连续输出3A电流
  • 3.3V、3A输出时,效率高达95%
  • 在整个负载、电源和温度范围内,输出电压精度保持在1%
  • 2.7V至5.5V工作电压
  • 逐周期过流保护
  • 0.6V至0.94 x VIN可调输出
  • 可编程软启动
  • 工厂校准的1MHz开关频率
  • 使用低ESR陶瓷输出电容即可保证稳定工作
  • 安全启动至预偏置输出
  • 外部基准输入
  • 跳脉冲模式
  • 使能输入/电源就绪输出
  • 过流和过热完全保护
  • 输入欠压锁定
MAX15058
高效、3A、电流模式同步整流、降压型开关调节器
MAX15058: Typical Operating Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
内部电源开关降压稳压器 1
MAX15053 量产 高效、2A、电流模式同步整流、降压型开关调节器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

SIMPLIS Models 1


评估套件

MAX15058EVKIT

MAX15058评估板

特性和优点

  • 2.8V至5.5V输入电压
  • 全陶瓷电容设计
  • 1MHz开关频率
  • 输出电压范围:0.6V至(0.94 x VIN)
  • 使能输入/电源就绪输出
  • 可选择跳脉冲模式
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX15058评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估内置开关的高效、3A、降压型稳压器MAX15053。评估板预设为1.8V输出,负载电流最大为3A,输入电源为2.8V至5.5V。IC工作在1MHz固定开关频率,使评估板能够实现全陶瓷电容设计和快速瞬态响应。

应用

  • 分布式供电系统
  • IP电话
  • 笔记本电脑电源
  • 便携式设备
  • 线性稳压器的前置稳压
  • 服务器电源

MAX15058EVKIT
MAX15058评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX15058的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览