MAX15034
量产可配置的单/双路输出、同步buck控制器,支持大电流应用
双通道转换器,可配置为每路25A或单路50A输出
- 产品模型
- 5
产品详情
- 4.75V至5.5V或5V至28V输入电压范围
- 双路输出同步buck控制器
- 可配置为两路独立输出(25A)或单路输出(50A)
- 平均电流模式控制具有精确的可调限流
- 180°错相工作模式减小了输入滤波电容的尺寸
- 并联工作模式下,可限制反向吸入电流
- 每路输出电压在0.61V至5.5V范围内可调
- 独立的可编程自适应电压定位
- 单调启动进入预偏置输出
- 每路输出具有独立的关断
- 每相开关频率可编程,范围为100kHz至1MHz
- 振荡器频率可同步至200kHz至2MHz
- 输出具有数字软启动
- 打嗝模式过流保护
- 过热关断
- 增强散热型28引脚TSSOP封装,可耗散2.1W功率
MAX15034是双相、可配置的单路或双路输出buck控制器,输入电压范围为4.75V至5.5V或5V至28V。模式选择输入可将器件设置为双路输出电源,或将两相连接在一起构成单路输出、大电流电源。MAX15034的每一路输出通道可驱动n沟道MOSFET,并能提供大于25A的负载电流。MAX15034采用平均电流模式控制,每相的开关频率高达1MHz,两相之间呈180°错相工作模式。错相工作模式大大降低了双相、单路输出电压应用中的输入电容纹波电流和输出电压纹波。每路控制器都具有高性能的电流和电压误差放大器,可为实现最优的输出滤波器L-C取值和瞬态响应提供补偿。
MAX15034提供两路使能输入,具有精确的导通门限,可实现两路输出电压的排序。该器件的开关频率可通过外部电阻编程设置,范围为100kHz至1MHz。MAX15034可同步至外部时钟。每路输出电压在0.61V至5.5V范围内可调。此外,该器件还包括热关断和打嗝模式短路保护功能。在要求快速瞬态响应或精确调节输出电压的应用中,可采用带自适应电压定位的MAX15034。
MAX15034采用增强散热型28引脚TSSOP封装,能够耗散2.1W功率。器件工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 图形卡
- 高端机算计/工作站/服务器
- 网络系统
- 负载点大电流/高密度电信系统DC-DC调节器
- RAID系统
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
MAX15034AAUI+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX15034BAUI+ | 28-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX15034BAUI+T | 28-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX15034BAUI/V+ | 28-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM | ||
MAX15034BAUI/V+T | 28-TSSOP_4.4_EP-4.4_MM |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX15034的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论