MAX15003
量产三输出buck控制器,提供跟踪/排序功能
设计灵活的三通道控制器,每路可提供15A输出,具有排序和跟踪控制
- 产品模型
- 2
产品详情
- 5.5V至23V或5V ±10%输入电压范围
- 三输出同步buck控制器
- 可选择的同相或120°错相工作模式
- 输出电压可调范围为0.6V至0.85VIN
- 采用RSENSE实现无损谷电流限流模式或精确的谷电流检测
- 外部补偿提供最大的灵活性
- 数字软启动或软停止
- 排序或同步/比例VOUT跟踪
- 独立的PGOOD输出
- /RESET,具有可编程超时周期
- 200kHz至2.2MHz可编程开关频率
- 外部频率同步
- “打嗝式”输出短路保护
- 节省空间的7mm x 7mm、48引脚TQFN封装
MAX15003是一款三通道输出、脉宽调制(PWM)、降压型DC-DC控制器,具有采样/排序功能。该器件可工作在5.5V至23V或5V ±10%的输入电压范围。每个PWM控制器可提供低至0.6V的可调输出电压和高达15A的电流,并具有优异的负载和线路调整率。MAX15003非常适合用于高性能、小尺寸电源管理方案。
器件可提供同步跟踪、比例跟踪以及输出排序多种选择,可以根据系统要求改变上电/断电顺序。MAX15003的各个PWM模块采用电压模式控制方案,具有外部补偿,具有优异的噪声抑制能力,并可选择多种电感值和电容类型,提供了极大的设计灵活性。各个PWM模块工作在相同的固定开关频率,可编程范围为200kHz至2.2MHz,并可通过SYNC输入与外部时钟信号同步。120°错相工作时,各个转换器的工作频率高达2.2MHz,将输入电容纹波频率提高至6.6MHz,从而大大降低了RMS输入纹波电流和对输入旁路电寸的要求。
MAX15003内置输入欠压锁定,带有滞回、数字软启动/软停止功能,保证每个转换器无干扰地上电和断电。上电复位(/RESET)电路具有可调节超时周期,监测所有三路输出,当所有输出达到稳定电压时,向处理器输出/RESET信号。MAX15003的保护功能包括无损耗谷电流限制模式以及“打嗝式”输出短路保护。
MAX15003采用节省空间的7mm x 7mm、48引脚TQFN-EP封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。有关MAX15003双路输出器件的详细信息,请参考MAX15002的数据资料。
应用
- 网络/服务器电源
- PCI Express®主机总线适配器电源
- 负载点DC-DC转换器
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX15003ATM+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX15003ATM+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max15003的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论