MAX14970
量产高度可靠的6Gbps SATA转接驱动器,具有高ESD保护和扩展级温度范围
驱动SATA Gen III信号,采用低功耗可靠设计
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高度可靠的解决方案适合严酷的工作环境
- 扩展级温度范围:-40°C至+85°C
- 所有引脚具有高ESD保护:±8kV (HBM)
- 防震/抗冲击封装
- 独特设计节省功耗
- 待机状态:<1mW (典型值)
- 动态关断状态:降低功耗
- 空闲状态:52.8mW (典型值)
- 工作状态:231mW (典型值)
- 设计灵活
- 输入均衡、可选择输出预加重
- 3.3V单电源供电
- 兼容SATA 3i (6.0Gbps)、SATA 2i/2m (3.0Gbps)和SATA 1i/1m (1.5Gbps)
MAX14970双通道缓冲器带有输入均衡和预加重电路,理想用于内部串行ATA (SATA) 1i、2i和3i信号以及1m、2m eSATA信号的转接驱动。器件具有±8kV人体模式(HBM) ESD保护。器件可置于主板SATA连接器附件,以克服电路板损耗并保证SATA兼容性,符合SATA3.0规范(黄金标准),并可通过引脚配置满足SATA 2.6规范(黄金标准)。
器件具有硬件SATA驱动电缆检测,当驱动器没有连接电缆时,器件将自动置于待机模式,待机电流小于20µA (典型值)。此外,每个通道还具有独立的动态断电模式,在没有信号输入时降低功耗。器件保持共模输出电平,以满足内部SATA 3.0标准要求,并避免在退出低功耗模式时出现延时。器件通过重建满幅输出电平保持接收器的信号完整性,并通过均衡减小系统抖动(TJ)。器件通道间具有独立的数字预加重控制,以驱动SATA输出的远距离传输,确保符合SATA规范。利用输入端的高速带外(OOB)信号检测以及相应输出端的抑制电路处理SATA带外信号的传送。输入、输出均采用50Ω内部端接,必须交流耦合至SATA控制器IC和SATA设备。
MAX14970采用+3.3V (典型值)单电源供电,提供4mm × 4mm、TQFN小尺寸封装,引脚按信号流向排列,简化布局。器件工作在-40°C到+85°C温度范围。
应用
- 工业用服务器
- 工业/嵌入式PC
- 医疗
- 便携式IPC/HMI
- SATA SSD或HDD
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX14970ETP+ | 20-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX14970ETP+T | 20-LFCSP-4X4X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 14, 2023 - 2275A WAFER FAB |
||
MAX14970ETP+ | 量产 | |
MAX14970ETP+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SPICE 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14970的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论