MAX14954
量产高度可靠、带有均衡功能的四通道PCI转接驱动器,工作在扩展级温度范围
在Gen3.0版本中,坚固的转接驱动器/均衡器增强了PCIe信号的完整性
- 产品模型
- 2
产品详情
- 完全集成简化使用,设计灵活
- 优化支持PCIe Gen III (8.0GT/s)、Gen II (5.0GT/s)信号,兼容Gen I (2.5 GT/s)信号
- 四级输入均衡,最高16dB
- 八级输出去加重,最高9dB
- 高性能,克服有损耗通道噪声
- 随机抖动:0.5psRMS (典型值)
- 确定性抖动:10.5psP-P (典型值)
- 均衡电路可支持长达30"的FR4传输距离
- 能够工作在恶劣环境的可靠方案
- 工作在工业级温度范围:-40°C至+85°C
- 所有引脚具有±15kV人体模式(HBM)保护
- 顺畅的引脚排列,采用3.5mm x 9.5mm、TQFN封装,防振动/冲击
MAX14954为四通道均衡器/转接驱动器,通过接收器的可编程输入均衡和可编程转接驱动电路改善PCI Express® (PCIe)信号完整性。输出电路重新建立板上去加重,以补偿电路板损耗。器件有优化于PCIe关键元件的布局,非常适合使用带状线、微带印刷板电路及100Ω平衡电缆的场合。
器件针对PCIe应用量身打造,每路通道都带有空闲和接收器检测。器件优化用于PCIe Gen III (8.0GT/s)和Gen II (5.0GT/s)数据率,但也可处理Gen I (2.5GT/s)信号。
MAX14954采用小尺寸、无铅、42引脚(3.5mm x 9.0mm) TQFN封装,以优化布局并减小电路空间。工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 基板
- 计算机模块
- 工业/嵌入式PC
- 医疗装置
- 机架式服务器工业PC
- 测试设备
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX14954ETO+ | 42-LFCSP-3.5X9X0.75 | ||
MAX14954ETO+T | 42-LFCSP-3.5X9X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 14, 2023 - 2275A WAFER FAB |
||
MAX14954ETO+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max14954的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论