MAX14917

量产

工业八通道高侧开关

业界超小的八通道工业高侧开关

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 稳健的解决方案
    • 电源电压范围:65V(绝对最大值)
    • SPI接口支持CRC错误校验
    • 用于监控SPI和SYNCH的看门狗定时器
    • 为每通道提供过载诊断和保护
    • VDD或GND丢失保护
    • 热关断保护
    • 集成±1kV / 42Ω IEC 61000-4-5浪涌保护
    • ±7kV / IEC 61000-4-2接触放电方法
    • ±30kV / IEC 61000-4-2空气放电方法
    • 工作环境温度范围:-40°C至+125°C
  • 降低功耗和散热
    • TA = 25°C时导通电阻为120mΩ(典型值)
    • 电源电流:2.5mA(典型值)
    • 准确输出限流
  • 灵活
    • SYNCH输入支持开关同时更新
    • 用于16个LED的LED驱动器矩阵,由3.0V至36V电源供电
    • 用于感性负载快速退磁的内部箝位
    • 菊花链SPI
    • 灵活的2.5V至5.5V逻辑电压接口
    • 在菊花链配置中与MAX14915和MAX14916引脚兼容
  • 紧凑型6mm x 6mm FC2QFN封装
MAX14917
工业八通道高侧开关
MAX14917: Simplified Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX14917EVKIT

MAX14917评估套件

特性和优点

  • 在宽范围的输入电压和负载条件下稳健运行
  • VDDOK指示
  • 通过LED指示通道状态和故障条件
  • 感性负载快速退磁
  • SYNCH输入支持开关同时更新
  • 支持SPI和SYNCH看门狗
  • 全局FAULT和通信错误指示
  • 宽逻辑电压范围
  • 菊花链SPI通信
  • 温度范围:-40°C至+125°C
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试
  • Windows* 10兼容软件

产品详情

MAX14917评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX14917八通道高侧开关。该评估套件包括MAX14917评估板,其图形用户界面(GUI)通过USB端口和USB2GPIO接口板提供PC与目标器件的通信。USB2GPIO评估套件应单独订购。

其GUI与Windows 10兼容,用于测试MAX14917 IC的特性。该评估套件GUI支持通过高速SPI接口单独控制8个高侧开关,并从MAX14917接收诊断信息,包括每通道的过载诊断、通信错误和热关断诊断。

MAX14917评估套件必须由+24V外部电源供电,满载时的电流消耗超过10A。USB2GPIO接口板由USB端口供电。

MAX14917评估套件已安装MAX14917AFM+,采用48引脚、6mm x 6mm FC2QFN封装。

 

应用

  • 楼宇自动化
  • 工厂自动化
  • 工业数字输出
  • null
  • PLC 系统

MAX14917EVKIT
MAX14917评估套件
MAX14917EVKIT: Board Photo

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max14917的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览