MAX14916
量产紧凑型工业八路 1A/四路 2A 高压端开关(具有诊断功能)
行业最小的八路工业 1A/四路 2A 高压端开关(具有诊断功能)
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 稳健性和智能诊断功能
- 65V 绝对最大值电源范围
- 用于快速电感负载消磁的内箝位
- SPI 接口上的 CRC 错误检测
- 监控定时器
- 明线检测,两者都有开启和关闭功能
- 利用 UVLO 进行欠压检测
- VDD 损耗或 GND 保护
- 热关断保护
- 集成的 ±1kV/42Ω IEC61000-4-5 浪涌保护
- 工作环境温度范围为 −40°C 至 +125°C
- 降低功耗并减少散热
- TA = 125°C 时导通电阻为 250mΩ(最大值)
- 2mA(典型值)电源电流
- 精确输出限流值
- 灵活性
- 可寻址 SPI 接口降低隔离成本
- 用于开关同步更新的 SYNCH 输入
- 用于 16 个 LED 的 LED 驱动器矩阵,由 24V、5V 或 3.3V 电源供电
- 2.5V 至 5.5V 的灵活逻辑电压接口
- 紧凑型 6mm x 6mm QFN 封装
MAX14916 具有八个高压端开关,每通道可提供高达 1.1A(最小值)连续电流。两个相邻通道可以并联,从而构成四个 2.4A 高压端开关。在 125°C 环境温度下,高压端开关具有 250mΩ(最大值)的导通电阻。
SPI 接口具有内置芯片寻址解码器,从而允许利用公共 SPI 芯片选择与多个 MAX14916 通信(低温启动 CS 引脚被拉低)。 SPI 接口为全局和每个通道的配置和诊断提供了灵活性,包括欠压检测、明线/负载检测、过载和电流限制报告、热状况报告等。 开路负载检测可利用开启和关闭状态的开关检测明线/开路负载状况。LED 驱动器可按通道提供故障、状态以及电源欠压状况指示。用于快速关闭电感负载的内部有源钳位 在 VDD 上,集成的线对地和线对线浪涌保护仅需要一个 TVS。集成的浪涌保护对四路和八路配置均有效。 MAX14916 采用紧凑的 48 引脚 6mm x 6mm QFN 封装。应用
- 工业数字输出
- PLC 系统
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
视频 1
器件驱动器 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX14916AFM+ | 48-LFCSP-6X6X0.9 | ||
MAX14916AFM+T | 48-LFCSP-6X6X0.9 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 19, 2024 - 2439 WAFER FAB |
||
MAX14916AFM+ | 量产 | |
MAX14916AFM+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
软件开发 1
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14916的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论