MAX14914B

量产

具有可设置限流功能、推挽驱动器选项和数字输入配置的高侧开关

超稳健、可配置的驱动器有助于实现高速和安全的数字I/O模块设计

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 降低功耗和散热
    • TA = 125°C时HS RON为240mΩ(最大值)
    • 高侧DO模式电源电流为0.9mA(典型值)
    • 用于1型、2型和3型数字输入的高精度内部限流器
  • 增强系统稳健性
    • 通过SafeDemag™功能在电感不受限情况下安全关断
    • 60V电源容差
    • 准确的短路DO模式限流
    • ±2kV IEC 61000-4-5浪涌保护
    • ±20kV IEC 61000-4-2气隙放电ESD保护
    • ±7kV IEC 61000-4-2接触放电ESD保护
    • 环境工作温度范围:-40°C至+125°C
  • 减少BOM数量和PCB空间
    • 小型4mm x 4mm TQFN封装
    • 用于快速关断感性负载的内部箝位
    • 片内5V稳压器
  • 灵活易用
    • 可配置为数字输入或高侧/推挽数字输出
    • 低泄漏模式(MAX14914A)支持高精度AIO/DIO应用
    • 高侧开关具有可通过电阻设置的限流功能(135mA至1.3A)
    • 引脚可选1/3型或2型 DI操作
  • 提高系统速度和吞吐量
    • 传播延迟低于2µs
MAX14914B
具有可设置限流功能、推挽驱动器选项和数字输入配置的高侧开关
MAX14914B9226.png
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


评估套件

eval board
MAX14914PMB

MAX14914外设模块

特性和优点

  • 轻松评估MAX14914
  • 可配置为数字输入或高侧/推挽数字输出
  • 用于1型、2型和3型数字输入的高精度内部限流器
  • 使用24V外部电源支持高达1.3A的高侧电流
  • 可调短路电流限值
  • 通过安全退磁功能在电感不受限情况下安全关断
  • 可与USB2PMB1适配器和Munich GUI软件配合使用
  • 装配完成且经过测试
  • 经过验证的PCB布局
  • 符合RoHS标准

产品详情

MAX14914外设模块提供用于评估MAX14914高侧/推挽驱动器的硬件,该驱动器可用作工业数字输出(DO)和工业数字输入(DI)。关于MAX14914 IC工作的详细信息,请参考此IC的数据手册。

该模块有多种使用方式;Maxim单独销售一款低成本USB2PMB1适配器板,它使用Munich GUI软件通过USB电缆进行通信。该板中不附带此软件。或者,可以使用任何带有12引脚Pmod™兼容连接器的微控制器或FPGA,但用户需要调整信号,因为这不是标准的SPI端口。用户的另一个选项是以绕线连接的方式临时连接系统与连接器X1上的引脚。

 

应用

  • 可配置的数字输入/输出
  • 工业数字输出和输入模块
  • 电机控制
  • 安全系统

eval board
MAX14914EVKIT

MAX14914/MAX14914A/MAX14914B评估套件

特性和优点

  • 在宽范围的输入电压和负载条件下稳健运行
  • 温度范围:-40°C至+125°C
  • 通过板载LED指示状态和故障条件
  • 反向电源电压保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX14914评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估可配置的工业数字输出驱动器/数字输入MAX14914/MAX14914A/MAX14914B。该评估套件可通过简单的跳线设置将MAX14914配置为数字输出(高侧或推挽模式)或数字输入。

该评估套件必须由+24V外部电源供电,满载时的电流消耗可高达1.3A(最小值)。

MAX14914EVKIT已安装MAX14914ATE+,采用16引脚、4x4mm TQFN-EP封装。

不直接支持MAX14914B过流中断输出。对于MAX14914B应用,请参考MAX14914 IC数据手册。

 

应用

  • 可配置的数字输入/输出
  • 工业数字输出和输入模块
  • 电机控制
  • 安全系统

MAX14914PMB
MAX14914外设模块
MAX14914PMB Board
MAX14914EVKIT
MAX14914/MAX14914A/MAX14914B评估套件
MAX14914EVKIT: Board Photo

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max14914b的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览