MAX14900E

量产

八通道、高速、工业高边开关

业内延迟最小和最快的24V驱动器,支持100kHz开关频率,提高工厂产量

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低功耗,适用于高密度模块
    • 3mA (最大值)总电源电流
    • 165mΩ (最大)高边RON @ +125°C
  • 快速开关,理想用于高精度、高速控制系统
    • 2μs传输延迟(高边模式)
    • 0.8μs传输延迟(推挽模式)
    • 100kHz (最大)推挽模式开关频率
  • 全面的故障反馈,便于维护,缩短安装时间
    • 全局和逐通道诊断
    • 负载/线路开路检测
    • 热关断报警指示
    • 输出逻辑状态反馈
    • 欠压锁定
  • 小型封装,带串行接口,允许设计高密度模块
    • 菊链SPI最大限度降低隔离成本
    • 7mm x 7mm、48引脚QFN和TQFN封装
    • 通过侧面防潮进行视觉检查
    • 凹陷点识别QFN封装
MAX14900E
八通道、高速、工业高边开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数字I/O 1
MAX31913 量产 八通道、工业数字输入电平转换器/串行器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX14900DEVBRD

MAX14900E评估板

特性和优点

  • 并行模式下单机操作
  • SPI控制的串行模式/监测并行模式
  • 内置5V稳压器
  • 包括浪涌合规箝位二极管
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX14900E八通道、高速、工业高边开关评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的表贴印刷电路板(PCB),演示MAX14900E IC驱动工业级信号的能力。

评估板演示MAX14900E的所有工作模式。并行模式下,跳线允许任意配置;串行模式或带串行监测的并行模式下,向相应测试端口安装控制电路,如下文详述。

应用

  • 高密度数字输出模块
  • 电机控制
  • 可编程逻辑控制器
  • PWM/PPO控制

MAX14900DEVBRD
MAX14900E评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14900E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览