MAX1489E
MAX1489E
量产±15kV ESD保护、四路、低功耗RS-232线接收器
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 增强型ESD保护:
- ±15kV——人体模型
- ±8kV——IEC 1000-4-2,接触放电
- ±15kV——IEC 1000-4-2,气隙放电
- ESD事件期间不会发生闩锁
- 低电源电流:350µA
- 提供输入迟滞和时域滤波,无需进行外部滤波
- 输入阈值稳定
- 与MC1489、MC14C89、SN75189、SN75C189、DS1489和DS14C89引脚兼容
MAX1489E四通道、低功耗线路接收器专为恶劣环境中的EIA/TIA-232、EIA/TIA-562和CCITT V.28通信而设计。每个接收器输入都受到保护,可防止±15kV静电放电(ESD)冲击。这些输入支持±25V范围并具有迟滞和时域滤波功能。提供TTL和CMOS兼容输出。MAX1489E可确保数据速率达到120kbps。电源电流典型值为350µA。
MAX1489E与MC1489、MC14C89、SN75189、SN75C189、DS1489和DS14C89引脚兼容,采用14引脚塑料DIP和SO封装。
应用
- 符合IEC 1000-4-2(以前的IEC 801-2)或±15kV ESD保护要求的设备
- 数据终端设备(DTE)与数据电路终端设备(DCE)接口
- 调制解调器
- PC主板
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1489ECPD+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX1489ECSD+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX1489ECSD+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX1489EEPD+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX1489EESD+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX1489EESD+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 18, 2021 - 1702RN ASSEMBLY |
||
MAX1489ECSD+ | 量产 | |
MAX1489ECSD+T | 量产 | |
MAX1489EESD+ | 量产 | |
8月 18, 2021 - 1702RA ASSEMBLY |
||
MAX1489EESD+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1489E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论