MAX14891E

量产

四通道、故障保护RS-485/RS-422接收器,具有故障检测

业内最可靠的RS-422接收器提高正常工作时间,同时简化了设计

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高灵活性简化设计
    • 数据率高达35Mbps
    • 1.62V至5.5V逻辑接口
  • 集成的故障检测减少停工时间
    • 开路和短路检测
    • 过压和欠压故障检测
  • 集成保护,支持可靠的通信
    • ±40V故障保护范围
    • ±20V共模范围
    • ±10kV IEC 61000-4-2气隙放电ESD
    • ±7kV IEC 61000-4-2接触放电ESD
    • -40°C至+125°C工作温度范围
MAX14891E
四通道、故障保护RS-485/RS-422接收器,具有故障检测
MAX14891E: Typical Operating Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max14891e的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览