MAX14883E
MAX14883E
量产带±60V故障保护的CAN收发器,极性可选
极性可选的高可靠CAN收发器延长正常运行时间并减少安装错误
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 集成保护,支持可靠的通信
- ±60V故障容限CANH和CANL
- CANH和CANL上高ESD保护
- ±22kV人体模式
- ±15kV IEC 61000-4-2气隙放电
- ±10kV IEC 61000-4-2接触放电ESD保护
- 灵活的逻辑接口简化设计
- 1.71V至5.5V逻辑电源(VL)范围
- 高度集成允许简化网络配置
- 极性控制
- 显性超时保护
- 支持高达1Mbps数据率
MAX14883E故障保护、高速控制局域网(CAN)收发器优化用于工业网络应用。该器件具有±60V故障保护、±25V共模输入范围,以及CANH和CANL总线上高达±10kV ESD保护(接触放电)。器件工作在5V单电源(VCC),包括逻辑电平输入(VL),兼容1.8V至5V逻辑电平。
MAX14883E具有可交换CANH和CANL I/O的极性选择输入(POL),允许软件修正交叉线电缆。
MAX14883E工作在最大CAN高速数据率,允许小型网络上实现高达1Mbps。大型网络上的最大速率受限于容性负载和其他因素。
收发器包括发送器显性超时(tDOM),防止控制器错误或TXD输入故障造成总线锁定。TXD保持为显性状态(低电平)的时间超过tDOM时,驱动器切换至隐性状态,释放总线。
MAX14883E采用窄体、8引脚SOIC封装,工作在-40°C至+125°C温度范围。
应用
- 楼宇自动化
- HVAC
- 工业控制
- 开关设备
参考资料
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX14883EASA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX14883EASA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max14883e的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论