MAX14879
MAX14879
推荐新设计使用2.75kV和5kV隔离型CAN收发器
带有故障保护的隔离型CAN收发器支持可靠通信
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 集成保护,支持可靠的通信
- 2.75kVRMS或5kVRMS隔离耐压,可持续60s (电隔离)
- ±25V接收器共模输入范围
- 接收器输入上具有±54V故障保护
- 高性能收发器支持灵活的设计
- 较宽的CAN控制器接口电压:1.71V至5.5V
- 提供两种16引脚SOIC封装引脚配置
- 数据率高达1Mbps (最大值)
- 显性超时保护
MAX14878–MAX14880家族高速收发器在器件的CAN协议控制器侧与网络(CAN)总线的物理线之间集成电隔离,有效改善通信和安全性。对于那些端口间地电位差较大的情况,通过隔离断开接地环路降低噪声,提高通信性能。MAX14879提供高达2750VRMS (60s)的电隔离,MAX14878/MAX14880提供高达5000VRMS(60s)的电隔离。
全部收发器均工作在高达1Mbps的最大高速CAN数据率。MAX14879/MAX14880在收发器的隔离侧具有集成待机输入(STB),用于禁止驱动器以及将收发器置于低功耗待机模式。MAX14878不包括待机输入。
MAX14878–MAX14880收发器具有集成保护,支持可靠通信。接收器的共模输入范围为±25V,超过ISO 11898标准规定的-2V至+7V要求,故障容限高达±54V。驱动器输出/接收器输入也具有高达±15kV对总线侧GNDB的静电放电(ESD)保护,符合人体模式(HBM)要求。
器件的控制器侧具有较宽的1.71V至5.5V电源输入范围(VDDA),简化与CAN协议控制器的接口。该电源电压设置收发器和控制器之间的接口逻辑电平。器件的CAN总线侧电源电压范围为4.5V至5.5V (VDDB)。
MAX14878–MAX14880采用宽体、16引脚SOIC封装,爬电距离和间隙为8mm。这些器件工作在-40°C至+125°C温度范围。
应用
- 楼宇自动化
- HVAC
- 工业控制
- 开关设备
参考资料
数据手册 1
安全和法规认证 1
视频 1
安全和法规认证 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX14879AWE+ | 16-SOIC_W-300_MIL | ||
MAX14879AWE+T | 16-SOIC_W-300_MIL |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max14879的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论