MAX14878

推荐用于新设计

2.75kV和5kV隔离型CAN收发器

带有故障保护的隔离型CAN收发器支持可靠通信

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 集成保护,支持可靠的通信
    • 2.75kVRMS或5kVRMS隔离耐压,可持续60s (电隔离)
    • ±25V接收器共模输入范围
    • 接收器输入上具有±54V故障保护
  • 高性能收发器支持灵活的设计
    • 较宽的CAN控制器接口电压:1.71V至5.5V
    • 提供两种16引脚SOIC封装引脚配置
    • 数据率高达1Mbps (最大值)
    • 显性超时保护
MAX14878
2.75kV和5kV隔离型CAN收发器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

MAX14880EVKIT

MAX14878/MAX14879/MAX14880的评估套件

特性和优点

  • 采用3.3V单电源供电
  • 端子板连接器便于轻松评估RS-485/RS-422
  • 5000VRMS隔离,持续60s
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX14880评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的PCB,用于演示MAX14880隔离式CAN收发器的功能。该评估套件采用3.3V单电源供电,内置板载隔离式电源为电路的副边供电。

MAX14880EVKIT还可用于评估MAX14878和MAX14879。

MAX14878EVKIT

MAX14878 评估套件

特性和优点

  • 采用3.3V单电源供电
  • 接线端子方便评估CAN系统
  • 3500VRMS隔离耐压,可持续60s
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX14878EVKIT#评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的PCB,用于演示MAX14878AWA+隔离型CAN收发器的功能。评估套件采用3.3V单电源供电,具有板载隔离电源,为电路的二次侧供电。

应用

  • 楼宇自动化
  • HVAC
  • 工业控制
  • 开关设备

MAX14880EVKIT
MAX14878/MAX14879/MAX14880的评估套件
MAX14878EVKIT
MAX14878 评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14878的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览