MAX14836
量产24V、双路输出传感器收发器
功能最丰富的双路传感器收发器,集成LDO,输出压降小于1.8V
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高度可配置、高度集成,加快上市时间、减少SKU
- 推挽式、高边或低边输出
- DIO和DO驱动器可并联,以提高电流、减小输出电阻
- 200mA DIO和DO输出驱动电流
- 2.5V至5V逻辑接口电平
- 5V和3.3V线性调节器
- DIO线上400μs唤醒检测
- 3μF DIO负载驱动能力
- 2μF DO负载驱动能力
- 通过摆率受控驱动器控制EMI辐射
- 集成保护,支持可靠的方案
- 极性反接保护24V电源输出
- SPI接口用于配置和监测
- 所有24V输入输出上提供极性反接和短路保护
- 高温报警和热关断
- 全面的故障监测和报告
- -40°C至+105°C工作温度范围
- 节省空间的4mm x 4mm TQFN封装,节省电路占位面积
MAX14836收发器适合于24V二进制传感器,此外也提供24V数字输入和输出。两个内部线性稳压器产生通用传感器所需的电源:5V和3.3V。
板载DIO和DO驱动器可独立配置为推挽式、高边(pnp)或低边(npn)工作。器件检测唤醒条件并在WU输出产生低电平有效唤醒信号。
SPI接口允许配置和监测器件。检测全面的报警条件,并通过低电平有效IRQ输出和SPI接口通信。器件具有极性反接、短路和热保护。监测所有电源线的欠压条件。
DIO和DO驱动器均可吸入/源出200mA电流。
MAX14836采用4mm x 4mm、24引脚TQFN封装,工作在-40°C至+105°C温度范围。
应用
- 工业传感器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX14836GTG+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
MAX14836GTG+T | 24-TQFN-4X4X0.75 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max14836的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论