MAX1483

量产

20µA、1/8单位负载、限摆率、RS-485收发器

产品模型
10
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Low 20µA Operating Current
  • Slew-Rate Limited for Reduced EMI and Reduced Reflections
  • 0.1µA Low-Current Shutdown Mode
  • Designed for RS-485 and RS-422 Applications
  • Operate from a Single +5V Supply
  • -7V to +12V Common-Mode Input Voltage Range
  • Allows up to 256 Transceivers on the Bus—Guaranteed (1/8-unit load)
  • Current Limiting and Thermal Shutdown for Driver Overload Protection
MAX1483
20µA、1/8单位负载、限摆率、RS-485收发器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1483的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览