MAX14829
量产带双通道驱动器的低功耗IO-Link器件收发器
引脚控制的微型低功耗双通道IO-Link收发器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 低功耗降低了小型传感器的散热量
- 驱动器导通电阻:2.3Ω/2.7Ω(典型值)
- 工作功耗:60mW(典型值)
- 可配置性和集成度减少了SKU
- 辅助24V数字输出(DO)和输入(DI)
- 可选择驱动器电流:100mA至330mA
- 引脚控制接口,用于配置和监控
- 3.3V和5V低噪声线性稳压器
- 可选的外部晶体管支持更高的稳压器负载能力
- 通过监控器监控24V电源
- 可选的驱动器集成保护支持稳健的通信
- 接口和电源引脚的绝对最大额定值为65V,因此可实现灵活的TVS保护
- 额定工作电压:9V至60V
- 毛刺滤波器有助于提高突发和噪声恢复能力
- 热关断自动重试循环
- 热插拔V24电源保护
- 为所有传感器接口输入/输出提供反向极性保护
- 工作温度范围:–40°C至+125°C
MAX14829集成了工业传感器中常见的高压功能。MAX14829具有两个带有源反向极性保护功能的超低功耗驱动器,额定工作电源电压范围为9V至60V。MAX14829耐高压,支持使用微型TVS,简化了瞬态保护。
引脚用于配置和监控器件。提供驱动器过载和电源监控输出。引脚控制支持通过不使用微控制器的开关传感器进行操作。
两个集成线性稳压器(3.3V和5V)为器件或外部电路提供低噪声模拟和逻辑电源轨。
MAX14829采用(4mm x 4mm) 24引脚TQFN封装,额定温度范围扩展为-40°C至+125°C。
应用
- 工业传感器
- IO-Link®传感器和驱动器
- 安全应用
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
视频 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX14829ATG+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
MAX14829ATG+T | 24-TQFN-4X4X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 24, 2023 - 2252A WAFER FAB |
||
MAX14829ATG+ | 量产 | |
MAX14829ATG+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max14829的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论