MAX14826
量产IO-Link器件收发器
SPI和引脚可编程IO-Link收发器减少了设计SKU
- 产品模型
- 2
产品详情
- 符合IO-Link规范v.1.0和v.1.1物理层标准
- 配置灵活且集成度高,减少了SKU
- 推挽、高侧或低侧输出
- 支持COM1、COM2和COM3数据速率
- SPI或引脚驱动控制和监控
- 2.5V至5V逻辑接口电平
- C/Q和DO驱动器可以并联
- 24V、200mA辅助数字输出(DO)
- 24V辅助数字输入(DI)
- 集成5V和3.3V线性稳压器
- 额定驱动器电流为200mA、100mA和50mA
- 1µF C/Q和DO负载驱动能力
- 集成保护支持稳健的解决方案
- 广泛的故障监控和报告
- 所有24V输入/输出均具有极性反接和短路保护
- 极性反接保护24V电源输出
- 工作温度范围:–40°C至+105°C
- 引脚和软件向后兼容MAX14821
- 节省空间的4mm x 4mm TQFN封装
MAX14826收发器适用于IO-Link®设备和24V二进制传感器。支持所有额定的IO-Link数据速率。在IO-Link应用中,收发器充当连接运行数据链路层协议的微控制器的物理层接口。提供额外的24V数字输入和输出。两个内部线性稳压器产生常见的传感器和执行器电源要求:5V和3.3V。
板载C/Q和DO驱动器可独立配置为推挽、高侧(PNP)或低侧(NPN)操作。该器件检测IO-Link C/Q唤醒条件并在低电平有效WU/THSD输出上产生唤醒信号。
MAX14826包括一个可选择的并行或SPI接口,用于配置和监控驱动器。通过中断输出和SPI接口检测并传输广泛的警报条件。该器件具有极性反接、短路和热保护功能。所有电源线均被监控是否存在欠压条件。
C/Q和DO驱动器的额定灌/拉电流为200mA。
MAX14826采用4mm x 4mm、24引脚TQFN封装,额定温度范围扩展为-40°C至+105°C。
应用
- 工业传感器与激励源
- IO-Link驱动器
- IO-Link传感器
参考资料
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX14826GTG+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
MAX14826GTG+T | 24-TQFN-4X4X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX14826GTG+ | 量产 | |
MAX14826GTG+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
软件开发 1
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max14826的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论