MAX1482
MAX1482
量产20µA、1/8单位负载、限摆率、RS-485收发器
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- Low 20µA Operating Current
- Slew-Rate Limited for Reduced EMI and Reduced Reflections
- 0.1µA Low-Current Shutdown Mode
- Designed for RS-485 and RS-422 Applications
- Operate from a Single +5V Supply
- -7V to +12V Common-Mode Input Voltage Range
- Allows up to 256 Transceivers on the BusGuaranteed (1/8-unit load)
- Current Limiting and Thermal Shutdown for Driver Overload Protection
应用
- 工业控制局域网
- 大规模256节点LAN
- 低功耗RS-485/RS-422网络
- 用于EMI敏感应用的收发器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1482CPD+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX1482CSD+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX1482CSD+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX1482EPD+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX1482ESD+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX1482ESD+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 28, 2023 - 2361H WAFER FAB |
||
MAX1482CPD+ | 量产 | |
MAX1482CSD+ | 量产 | |
MAX1482CSD+T | 量产 | |
MAX1482EPD+ | 量产 | |
MAX1482ESD+ | 量产 | |
MAX1482ESD+T | 量产 | |
8月 18, 2021 - 1702RN ASSEMBLY |
||
MAX1482CSD+ | 量产 | |
MAX1482CSD+T | 量产 | |
MAX1482ESD+ | 量产 | |
MAX1482ESD+T | 量产 | |
5月 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
MAX1482CSD+ | 量产 | |
MAX1482CSD+T | 量产 | |
MAX1482ESD+ | 量产 | |
MAX1482ESD+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max1482的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论