MAX14784E
MAX14784E
量产全双工、±35kV ESD保护、RS-485收发器,用于高速通信
采用高级ESD双压全双工RS-485收发器,有效降低故障率
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 提高设计灵活性
- 适用于全双工或半双工应用
- 3.0V至5.5V宽电源电压范围
- 2种速度选项,数据率高达:
- 500kbps (MAX14784E/MAX14787E)
- 25Mbps (MAX14786E/MAX14789E)
- 8引脚和14引脚、SO封装
- 性能优化用于恶劣的工业环境
- RS-485 I/O端口上具有±35kV ESD (HBM)保护
- 扩展级工作温度范围
- 限摆率输出(MAX14784E/ MAX14787E)
- 接收器信号通路集成抗尖峰脉冲滤波器,用于提高抗噪能力(MAX14784E/MAX14787E/)
- 短路保护输出
- 真失效保护接收器
- 热关断
- ¼单位负载,总线上允许挂接多达128个收发器
MAX14784E/MAX14786E/MAX14787E/MAX14789E全双工RS-485收发器设计用于恶劣工业环境下的可靠通信。所有器件的RS-485引脚具有±35kV ESD保护,工作在3V至5.5V电源,空载电流为4mA (最大)。
MAX14784E/MAX14787E优化用于长电缆或没有端接的短线电缆。这些收发器包括摆率受限的驱动器输出,以降低反射;接收器信号通路具有抗尖峰脉冲滤波器。接收器抗尖峰脉冲滤波器有助于抑制长电缆上叠加在慢变信号的噪声,以避免错误的触发。
为实现最大吞吐率,可使用MAX14786E/MAX14789E,提供高达25Mbps速率。
MAX14784E/MAX14786E采用14引脚、SO封装,工作在-40°C至+125°C温度范围;MAX14786E也提供14引脚、TSSOP封装。
MAX14787E/MAX14789E优化用于空间受限设计,采用8引脚SO封装,工作在-40°C至+105°C温度范围。
应用
- 编码器接口
- HVAC控制系统
- 运动控制器
- 电表
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX14784EASD+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX14784EASD+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 18, 2021 - 1702RA ASSEMBLY |
||
MAX14784EASD+ | 量产 | |
MAX14784EASD+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max14784e的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论