MAX14781E
MAX14781E
量产带有极性校正的半双工RS-485收发器
自动校正极性功能保护您的系统由于错误安装引起的故障
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 自动校正极性
- 内部保护提高可靠性
- 高ESD保护
- ±25kV HBM ESD
- ±15kV IEC 61000-4-2气隙放电ESD
- ±9kV IEC 61000-4-2接触放电ESD
- 接收器具有真正的失效保护
- 热插拔功能
- 高ESD保护
- +5V供电
- 10µA (最大值)低关断电流
- -40°C至+85°C扩展级工作温度范围
MAX14781E +5V、半双工、RS-485收发器具有±25kV ESD保护和自动极性校正功能,确保自动修正A和B的接线错误,简化设备、网络安装。
MAX14781E内置限摆率驱动器,将EMI降至最低,允许在高达370kbps的速率下无误码传输数据。
器件具有失效保护电路,当接收器输入短路或开路时,保证接收器输出逻辑高电平。接收器和驱动器使能输入的热插拔功能能够避免上电或带电插入时总线上的浪涌。
MAX14781E接收器输入阻抗为1/8单位负载,允许总线上挂接多达256个收发器。所有驱动器输出具有高达±25kV的人体模式ESD保护。MAX14781E采用8引脚、SO封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 控制系统
- HVAC网络
- 电表网络
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX14781EESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX14781EESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX14781EESA+ | 量产 | |
MAX14781EESA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max14781e的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论