MAX14586

量产

大电流过压保护器,提供可调OVLO

输入电压保护,优化于大功率系统

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 为大功率手持设备提供保护
    • +2.2V至+36V较宽的输入工作电压保护
    • 可提供3A连续电流
    • 集成48mΩ (典型值) n沟道MOSFET开关
  • 灵活的过压保护
    • 可调整过压保护触发电平
    • +4V至+20V宽范围可调OVLO门限
    • 内部预置精密OVLO门限:
      • 7V ±2.9% (MAX14586)
      • 15V ±3.3% (MAX14590)
  • 附加保护功能提高系统可靠性
    • 软启动降低浪涌电流
    • 内部15ms启动去抖
    • 热关断保护
  • 最小PCB面积
    • 8引脚TDFN (2mm x 2mm)封装
MAX14586
大电流过压保护器,提供可调OVLO
MAX14586、MAX14590:典型应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX4949 过压保护控制器,内置FET
浪涌抑制器、过压和过流保护 2
MAX14527 量产 高精度、可调节过压保护器
MAX14528 最后购买期限 高精度、可调节过压保护器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14586的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览