MAX14528

最后购买期限

高精度、可调节过压保护器

可靠的输入电压保护,提供系统灵活性

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高达+28V的输入电压保护
  • 提供内部±2.5%精度的OVLO门限
    • 5.75V (MAX14527)
    • 6.76V (MAX14528)
  • 可调节过压保护门限
  • 内置100mΩ (典型值) n沟道MOSFET开关
  • 软启动电路大大降低了输入浪涌电流
  • 自动过压保护门限选择
  • 内部15ms启动延时
  • 热关断保护
  • 8引脚TDFN (2mm x 2mm)封装
  • -40°C至+85°C工作温度范围
MAX14528
高精度、可调节过压保护器
MAX14527、MAX14528:典型应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 3
MAX4846 过压保护控制器,具有低待机电流
MAX4844 过压保护控制器,具有低待机电流
MAX4843 过压保护控制器,具有低待机电流
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
MAX4845 量产 过压保护控制器,具有低待机电流
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14528的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览