MAX13237E
MAX13237E
量产3Mbps RS-232收发器,具有低压接口
业内最快的RS-232收发器(高达3Mbps),集成逻辑电平转换器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 数据速率高达3Mbps
- +1.62V (最小值)低压逻辑接口
- +3V至+5.5V供电电压
- AutoShutdown Plus
- 1µA关断电流
MAX13234E–MAX13237E为EIA/TIA-232和V.28/V.24通信接口,采用+3V至+5.5V电源供电,支持高数据速率(高达3Mbps)、带有灵活的逻辑电平接口以及增强的静电放电(ESD)保护功能。所有接收器输入端和发送器输出端均具有±15kV IEC 61000–4-2气隙放电、 ±8kV IEC 61000-4-2接触放电以及±15kV人体模型保护。低压逻辑接口工作在+1.62V至VCC的电源电压下。
MAX13234E/MAX13235E具有2个接收器和2个发送器;MAX13236E/MAX13237E具有1个接收器和1个发送器。发送器具有低压差发送输出级,采用+3V至+5.5V电源供电时,借助基于双电荷泵的架构,能够提供真正的RS-232性能。电荷泵在+3.3V电源下仅需4个0.1µF小电容维持工作。
所有器件具有Maxim的AutoShutdown Plus™功能,电源电流可低至1µA。当RS-232电缆没有连接,或者器件将发送器和接收器输入驱动至无效状态的时间达到30s时,这些器件将自动进入低功耗关断模式。
MAX13234E–MAX13237E采用节省空间的TQFN和TSSOP封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 通信系统
- 数据电缆
- GPS系统
- 工业系统
- 便携式设备
- POS系统
- 远程信息处理
- 无线模块
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
MAX13237EETE+ | 16-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX13237EETE+T | 16-LFCSP-5X5X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX13237EETE+ | 量产 | |
MAX13237EETE+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max13237e的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论