MAX13234E

量产

3Mbps RS-232收发器,具有低压接口

业内最快的RS-232收发器(高达3Mbps),集成逻辑电平转换器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 数据速率高达3Mbps
  • +1.62V (最小值)低压逻辑接口
  • +3V至+5.5V供电电压
  • AutoShutdown Plus
  • 1µA关断电流
MAX13234E
3Mbps RS-232收发器,具有低压接口
MAX13234E、MAX13235E、MAX13236E、MAX13237E:功能框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX13235EEVKIT

MAX13234E和MAX13235E评估板

特性和优点

  • 3V至5.5V单电源工作
  • 3Mbps RS-232数据速率
  • 低电压逻辑接口
  • 数字环回
  • RS-232环回
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX13235E评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估带低压接口以及增强型静电(ESD)保护能力的3Mbps RS-232收发器MAX13235E。评估板演示了采用20引脚TSSOP封装的MAX13235E的功能。MAX13235E还提供带裸焊盘的20引脚TQFN封装,但该封装与本评估板不兼容。

MAX13235E评估板PCB出厂时安装有3Mbps速率版本的MAX13235EEUP+。MAX13235E评估板还可用于评估MAX13234E (250kbps速率版本)。要评估此器件时,请与厂商联系申请引脚兼容的MAX13234EEUP+的免费样品。

MAX13235EEVKIT
MAX13234E和MAX13235E评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max13234e的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览