MAX13223E

量产

±70V故障保护、3.0V至5.5V、2Tx/2Rx RS-232收发器

业内首款集成了±70V故障保护的RS-232收发器,无需外部保护

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • ±70V故障保护
  • +3.0V至+5.5V电源电压
  • 过压限流
  • 发送器输出具有电流保护
  • 自动关断(AutoShutdown)
  • 250kbps (最大值)数据速率
  • 关断模式下电流消耗仅为1µA (典型值)
  • 热关断保护
  • ±8kV IEC 61000-4-2接触放电
  • -40°C至+85°C工作温度范围
MAX13223E
±70V故障保护、3.0V至5.5V、2Tx/2Rx RS-232收发器
MAX13223E:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max13223e的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览