MAX13182E
MAX13182E
量产+5.0V、±15kV ESD保护、半双工/全双工、RS-485收发器,µDFN封装
MAX13181E-MAX13184E是业内首款采用µDFN封装的全双工收发器,用于空间受限产品
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 提供纤小的10引脚2mm x 2mm µDFN封装和14引脚SO封装
- +5.0V供电
- 增强型ESD保护
- ±15kV人体模式
- ±12kV IEC 61000-4-2气隙放电
- ±6kV IEC 61000-4-2接触放电
- 摆率限制实现无差错数据传输(MAX13181E/MAX13182E)
- 2.5µA (典型)低电流关断模式
- 1/8单位负载允许多达256个收发器挂接在同一总线
MAX13181E–MAX13184E是全双工和可选择的半双工/全双工RS-485收发器,具有纤小的2mm x 2mm µDFN封装。这些器件为空间受限的应用而设计,包括增强型ESD保护,可承受±15kV人体模式(HBM)的静电冲击,DE、/RE和H//F输入端集成了上拉/下拉电阻,从而减少外部元件数量。MAX13182E/MAX13184E提供低电流关断模式,用于对功耗敏感的系统。
这些器件的接收器输入阻抗为1/8单位负载,允许多达256个收发器挂接在总线上。MAX13181E/MAX13182E提供限摆率驱动,能够降低由于不适当的端接电缆所造成的EMI和反射。限摆率MAX13181E/MAX13182E能够保证250kbps的无差错传输。MAX13183E/MAX13184E提供全速驱动,数据速率高达16Mbps。MAX13182E/MAX13184配置为全双工模式;MAX13181E/MAX13183E提供引脚可选的半双工或全双工模式。所有驱动器输出和接收器输入端具有增强型ESD保护。
MAX13181E–MAX13184E采用纤小的10引脚、2mm x 2mm µDFN封装,MAX13183E/MAX13184E还提供工业标准的14引脚SO封装。器件工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 工业控制
- 仪表
- 电机驱动控制
- 安全系统
- 电信
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX13182EELB+ | 10-LFCSP-2X2X0.75 | ||
MAX13182EELB+T | 10-LFCSP-2X2X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX13182E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论