MAX13173E

量产

多协议、引脚可设置数据接口芯片组

业内可靠性最高、尺寸最小、可通过引脚选择的DTE/DCE多协议芯片组

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 支持V.28 (RS-232)、V.10 (RS-423)、V.11 (RS-449/V.36、RS-530、RS-530A、X.21)和V.35协议
  • 使用MAX13175E实现引脚可选的电缆终端匹配
  • 引脚可选的DCE/DTE配置
  • RS-449、RS-530、RS-530A、X.21和V.35协议下20/40Mbps (最大值)数据速率
  • 接收器具有失效保护,同时兼容V.11和V.35协议
  • 工作于+3.135V至+5.5V较宽的VCC电源电压范围
  • 设计灵活的VL逻辑基准输入允许接口电压低至1.62V
  • 所有发送器输出和接收器输入与GND之间都具有扩展的ESD保护
  • 微型、5mm x 7mm、38引脚TQFN封装
MAX13173E
多协议、引脚可设置数据接口芯片组
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX13171EEVKIT

MAX13171E、MAX13173E和MAX13175E评估板

特性和优点

  • 支持可编程收发器
    • V.28 (RS-232)
    • V.10 (RS-423)
    • V.11 (RS-449/V.36、EIA-530、EIA-530A、X.21)
    • V.35
  • 真失效保护接收器输入
  • 可编程电缆端接(MAX13175E)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX13171E/MAX13173E/MAX13175E评估板(EV kit)组合了MAX13171E多协议时钟/数据收发器、MAX13173E控制收发器以及MAX13175E线缆端接芯片。该芯片组构成完整的多协议数据终端装置(DTE)或数据通讯设备(DCE)接口,支持V.28 (RS-232)、V.10 (RS-423)、V.11 (RS-449/V.36、EIA-530、EIA-530A、X.21)以及V.35协议,可通过软件选择工作协议。内部电荷泵允许评估板工作在3.3V至5.5V单电源。

评估板设计充分利用芯片组顺畅的引脚排列,评估板包括一个40引脚接头(逻辑信号)、DB25母连接器(协议信号)、三个SMA连接器(高速逻辑信号)以及用于测量高速数据信号(逻辑和协议信号)的示波器探头连接器。

应用

  • CSU和DSU
  • 数据网络
  • 数据路由器
  • 数据切换
  • PCI卡
  • 电信设备

MAX13173EEVKIT

MAX13171E、MAX13173E和MAX13175E评估板

特性和优点

  • 支持可编程收发器
    • V.28 (RS-232)
    • V.10 (RS-423)
    • V.11 (RS-449/V.36、EIA-530、EIA-530A、X.21)
    • V.35
  • 真失效保护接收器输入
  • 可编程电缆端接(MAX13175E)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX13171E/MAX13173E/MAX13175E评估板(EV kit)组合了MAX13171E多协议时钟/数据收发器、MAX13173E控制收发器以及MAX13175E线缆端接芯片。该芯片组构成完整的多协议数据终端装置(DTE)或数据通讯设备(DCE)接口,支持V.28 (RS-232)、V.10 (RS-423)、V.11 (RS-449/V.36、EIA-530、EIA-530A、X.21)以及V.35协议,可通过软件选择工作协议。内部电荷泵允许评估板工作在3.3V至5.5V单电源。

评估板设计充分利用芯片组顺畅的引脚排列,评估板包括一个40引脚接头(逻辑信号)、DB25母连接器(协议信号)、三个SMA连接器(高速逻辑信号)以及用于测量高速数据信号(逻辑和协议信号)的示波器探头连接器。

应用

  • CSU和DSU
  • 数据网络
  • 数据路由器
  • 数据切换
  • PCI卡
  • 电信设备

MAX13175EEVKIT

MAX13171E、MAX13173E和MAX13175E评估板

特性和优点

  • 支持可编程收发器
    • V.28 (RS-232)
    • V.10 (RS-423)
    • V.11 (RS-449/V.36、EIA-530、EIA-530A、X.21)
    • V.35
  • 真失效保护接收器输入
  • 可编程电缆端接(MAX13175E)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX13171E/MAX13173E/MAX13175E评估板(EV kit)组合了MAX13171E多协议时钟/数据收发器、MAX13173E控制收发器以及MAX13175E线缆端接芯片。该芯片组构成完整的多协议数据终端装置(DTE)或数据通讯设备(DCE)接口,支持V.28 (RS-232)、V.10 (RS-423)、V.11 (RS-449/V.36、EIA-530、EIA-530A、X.21)以及V.35协议,可通过软件选择工作协议。内部电荷泵允许评估板工作在3.3V至5.5V单电源。

评估板设计充分利用芯片组顺畅的引脚排列,评估板包括一个40引脚接头(逻辑信号)、DB25母连接器(协议信号)、三个SMA连接器(高速逻辑信号)以及用于测量高速数据信号(逻辑和协议信号)的示波器探头连接器。

应用

  • CSU和DSU
  • 数据网络
  • 数据路由器
  • 数据切换
  • PCI卡
  • 电信设备

MAX13171EEVKIT
MAX13171E、MAX13173E和MAX13175E评估板
MAX13173EEVKIT
MAX13171E、MAX13173E和MAX13175E评估板
MAX13175EEVKIT
MAX13171E、MAX13173E和MAX13175E评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX13173E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览