MAX13058E

量产

1.62V至3.6V、8通道、高速LLT

业内仅有的100Mbps、8通道、双向电平转换器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 兼容4mA或更大输入驱动器
  • 确保100Mbps的数据速率
  • 8路双向通道
  • +1.62V ≤ VL ≤ +3.2V、+2.2V ≤ VCC ≤ +3.6V供电电压范围
  • 24焊球WLP (0.4mm间距)无铅封装
  • 28引脚TQFN (3.5mm x 5.5mm)无铅封装
  • I/O VCC端具有扩展的ESD保护
    • ±15kV人体模型
    • ±15kV IEC 61000-4-2气隙放电
    • ±8kV IEC 61000-4-2接触放电
MAX13058E
1.62V至3.6V、8通道、高速LLT
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电平转换器 3
MAX3002 量产 +1.2V至+5.5V、±15kV ESD保护、0.1µA、35Mbps、8通道电平转换器
MAX3013 量产 +1.2V至+3.6V、0.1µA、100Mbps、8通道电平转换器
MAX3000E 量产 +1.2V至+5.5V、±15kV ESD保护、0.1µA、35Mbps、8通道电平转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX13055EEVKIT

MAX13055E、MAX13056E、MAX13057E和MAX13058E评估板

特性和优点

  • 板上时钟发生器可产生33MHz和16.5MHz时钟
  • 可通过插头访问全部8个输入/输出(I/O)通道
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX13055E评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估8通道、双向电平转换器MAX13055E。MAX13055E能够在VL和VCC逻辑电平之间进行转换,数据速率可达100Mbps (50MHz)。

MAX13055E评估板PCB上安装了24焊球WLP封装的MAX13055EEWG+。可以联系工厂申请引脚兼容的MAX13056EEWG+、MAX13057EEWG+和MAX13058EEWG+的免费样品,进行评估。

应用

  • 相机模块
  • 蜂窝电话
  • GPS
  • 低压ASIC电平转换
  • 便携式通信设备
  • 便携式POS系统
  • 智能读卡器
  • 电信设备

MAX13055EEVKIT
MAX13055E、MAX13056E、MAX13057E和MAX13058E评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX13058E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论