MAX13055E
量产1.62V至3.6V、8通道、高速LLT
业内仅有的100Mbps、8通道、双向电平转换器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 兼容4mA或更大输入驱动器
- 确保100Mbps的数据速率
- 8路双向通道
- +1.62V ≤ VL ≤ +3.2V、+2.2V ≤ VCC ≤ +3.6V供电电压范围
- 24焊球WLP (0.4mm间距)无铅封装
- 28引脚TQFN (3.5mm x 5.5mm)无铅封装
- I/O VCC端具有扩展的ESD保护
- ±15kV人体模型
- ±15kV IEC 61000-4-2气隙放电
- ±8kV IEC 61000-4-2接触放电
MAX13055E–MAX13058E是8通道、双向电平转换器,能够在多电压系统中支持100Mbps数据传输的电平转换。MAX13055E–MAX13058E可理想用于8个通道的电平转换。外接电源电压VCC和VL分别设置器件两侧的逻辑电平。器件VL侧的逻辑高电平被转换成VCC侧的高压逻辑电平,反之亦然。
MAX13055E–MAX13058E的外部驱动器在全速率工作模式下可源出至少4mA或更大的输出电流。每个输入/输出(I/O)通道可通过内部40µA电流源上拉至VCC或VL,允许使用推挽或漏极开路驱动器驱动MAX13055E–MAX13058E。
MAX13055E–MAX13058E具有使能(EN)输入,该引脚为逻辑低电平时,器件进入低功耗关断模式。MAX13055E–MAX13058E具有自动关断模式,当VCC低于VL时,器件关断。关断期间,I/O VL_和I/O VCC_的状态可根据适当的器件版本选择(参见完整数据资料中的Ordering Information/Selector Guide部分)。
MAX13055E–MAX13058E采用+2.2V至+3.6V的VCC和+1.62V至+3.2V的VL供电,可理想用于低电压ASIC/PLD与高压系统间的数据传输。MAX13055E–MAX13058E采用焊球间距为0.4mm的24焊球WLP或28引脚TQFN (3.5mm x 5.5mm)封装。MAX13055E–MAX13058E工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 相机模块
- 蜂窝电话
- GPS
- 低压ASIC电平转换
- 便携式通信设备
- 便携式POS系统
- 智能读卡器
- 电信设备
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX13055EETI+ | 28-LFCSP-3.5X5.5X0.75 | ||
MAX13055EETI+T | 28-LFCSP-3.5X5.5X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX13055E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论