MAX13047E
量产单/双通道、双向低电压电平转换器
业内首款双向电平转换器,工作电压可低至+1.1V
- 产品模型
- 2
产品详情
- 双向电平转换
- VL工作电压低至+1.1V
- 关断模式下具有1µA (最大值)超低电源电流
- 保证的推挽驱动数据速率
- 8Mbps (+1.2V ≤ VL ≤ +3.6V,VCC ≤ +5.5V)
- 16Mbps (+1.8V ≤ VL ≤ VCC ≤ +3.3V)
- I/O VCC端具有扩展的ESD保护
- ±15kV人体模型
- ±15kV IEC61000-4-2气隙放电
- ±8kV IEC61000-4-2接触放电
- 低电源电流
- 短路保护
- 节省空间的µDFN及UTQFN封装
MAX13046E/MAX13047E是具有±15kV ESD保护的双向电平转换器,为多电压供电系统中的数据传输提供电平转换。MAX13046E是单通道转换器,MAX13047E是双通道转换器。外部电压VCC和VL设置器件两侧的逻辑电平。MAX13046E/MAX13047E采用基于传输门的设计,任何数据线均可实现双方向(VL ⇔ VCC)的数据转换。MAX13046E/MAX13047E的VL范围为+1.1V至+3.6V或(VCC + 0.3V)中的较小值,VCC范围为+1.65V至+5.5V,这两款芯片可理想用于低压ASIC/PLD和高压系统间的数据转换。
MAX13046E/MAX13047E具有关断模式,可将电源电流降至低于1µA,过热短路保护和VCC侧的±15kV ESD保护可为传输外部信号的应用提供极强的保护。采用推挽驱动时,MAX13046E/MAX13047E可保证以8Mbps的数据速率工作。
MAX13046E采用6引脚µDFN封装,MAX13047E采用10引脚UTQFN封装,两款器件均工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 蜂窝电话
- CMOS逻辑电平转换
- I²C和1-Wire转换
- 便携式设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX13047EEVB+ | Ultra Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX13047EEVB+T | Ultra Thin Quad Flatpack, No Leads |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 9, 2023 - 2276A WAFER FAB |
||
MAX13047EEVB+ | 量产 | |
MAX13047EEVB+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX13047E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论