MAX13046E

量产

单/双通道、双向低电压电平转换器

业内首款双向电平转换器,工作电压可低至+1.1V

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 双向电平转换
  • VL工作电压低至+1.1V
  • 关断模式下具有1µA (最大值)超低电源电流
  • 保证的推挽驱动数据速率
    • 8Mbps (+1.2V ≤ VL ≤ +3.6V,VCC ≤ +5.5V)
    • 16Mbps (+1.8V ≤ VL ≤ VCC ≤ +3.3V)
  • I/O VCC端具有扩展的ESD保护
    • ±15kV人体模型
    • ±15kV IEC61000-4-2气隙放电
    • ±8kV IEC61000-4-2接触放电
  • 低电源电流
  • 短路保护
  • 节省空间的µDFN及UTQFN封装
MAX13046E
单/双通道、双向低电压电平转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX13047EEVKIT

MAX13047E评估板

特性和优点

  • 板上时钟发生器能够产生8MHz、4MHz和1MHz时钟
  • 8Mbps (+1.2V ≤ VL ≤ +3.6V, VCC ≤ +5.5V)
  • 16Mbps (+1.8V ≤ VL ≤ VCC ≤ +3.3V)
  • 无铅封装、符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX13047E评估板(EV kit)提供了一个经过验证的设计,用于评估2通道、双向低电压电平转换器:MAX13047E。MAX13047E能够以高达16Mbps (8MHz)的速率在VL和VCC逻辑电平之间进行电平转换。

MAX13047E评估板安装了MAX13047EEVB+。

应用

  • 蜂窝电话
  • CMOS逻辑电平转换
  • I²C和1-Wire转换
  • 便携式设备

MAX13047EEVKIT
MAX13047E评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX13046E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览