MAX13042E

量产

1.62V至3.6V升级版高速LLT

高速(100Mbps)、4通道电平转换器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 兼容4mA或更大的输入驱动器
  • 保证100Mbps数据速率
  • 4个双向通道
  • 使能输入
  • VCC_侧I/O口线具有±15kV ESD保护
  • 电源电压范围:+1.62V ≤ VL ≤ +3.2V;+2.2V ≤ VCC ≤ +3.6V
  • 无铅、12焊球UCSP (1.54mm x 2.12mm)和14引脚TDFN (3mm x 3mm)封装
MAX13042E
1.62V至3.6V升级版高速LLT
MAX13042E、MAX13043E、MAX13044E、MAX13045E:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX13042EEVKIT

MAX13042E评估板

特性和优点

  • 电源电压范围
    • VL:1.62V至3.2V
    • VCC:2.2V至3.6V
  • VCC侧I/O引脚具有±15kV ESD保护
  • 两个通道用于VL至VCC的转换
  • 两通道用于VCC至VL的转换
  • 保证100Mbps的数据速率
  • 使能输入
  • SMA输入和5mm示波器探头插座用于输出连接
  • 12焊球UCSP (1.54mm x 2.12mm)封装
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX13042E评估板(EV kit)用于演示12焊球UCSP™微小封装的4通道、双向逻辑电平转换器MAX13042E。MAX13042E在VL和VCC之间转换逻辑电平,保证数据传输速度高达100Mbps。

按照配置,评估板能够实现两个通道的VL至VCC的转换和两个通道的VCC至VL的转换。评估板提供使用SMA连接器或输入信号线测试点的选择,并提供示波器探头插座,用于监测输出。VL的供电范围为1.62V至3.2V,具有±15kV ESD保护的VCC供电范围为2.2V至3.6V。

应用

  • 蜂窝电话
  • CMOS逻辑电平转换
  • GPS
  • 低电压ASIC电平转换
  • 便携式通信设备
  • 便携式POS系统
  • SPI™和MICROWIRE™电平转换
  • 电信设备

MAX13042EEVKIT
MAX13042E评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX13042E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览