MAX13036

量产

汽车触点监测器和电平转换器

汽车触点监视器及电平转换器,用于监测远端开关,仅消耗17µA电源电流

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • +6V至+26V工作电压范围
  • BAT端可承受+42V电压
  • 输入可承受反向电池电压
  • VL存在时可承受动态电池电压跌落
  • 扫描模式下超低工作电流17µA (典型)
  • 电阻可调的开关迟滞
  • CMOS兼容逻辑输出(最低值+2.7V)
  • 内置开关去抖动
  • 中断输出
  • 瞬态免疫
  • 高模块性
  • 热保护
  • 无外部元件时,IN0–IN7具有±8kV HBM ESD保护
  • 2路输入(IN0,IN1)可编程为直接输出
  • 4路输入(IN4–IN7)可编程设置为BAT或GND相关的开关
MAX13036
汽车触点监测器和电平转换器
MAX13036:功能框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX13036EVKIT

MAX13036评估板/评估系统

特性和优点

  • 7V至27V工作电压范围
  • 经过验证的PCB布局
  • Windows 98SE/2000/XP兼容的评估软件
  • 经过完全安装和测试
  • 评估系统:USB连接至PC

产品详情

MAX13036评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的印刷电路板(PCB),用于演示汽车触点监视器MAX13036的性能。MAX13036评估板还包含Windows® 98SE/2000/XP兼容的软件,提供简易的图形用户界面(GUI)演示MAX13036的功能。

MAX13036评估系统(EV system)包括MAX13036评估板和Maxim CMAXQUSB串行接口板。

CMAQUSB板连接至PC的USB口,允许向MAX13036评估板传输SPI指令。

应用

  • 车体控制计算机
  • 汽车天窗
  • 其它控制ECU
  • 座位移动控制
  • 车窗升降控制

MAX13036EVCMAXQU

MAX13036评估板/评估系统

特性和优点

  • 7V至27V工作电压范围
  • 经过验证的PCB布局
  • Windows 98SE/2000/XP兼容的评估软件
  • 经过完全安装和测试
  • 评估系统:USB连接至PC

产品详情

MAX13036评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的印刷电路板(PCB),用于演示汽车触点监视器MAX13036的性能。MAX13036评估板还包含Windows® 98SE/2000/XP兼容的软件,提供简易的图形用户界面(GUI)演示MAX13036的功能。

MAX13036评估系统(EV system)包括MAX13036评估板和Maxim CMAXQUSB串行接口板。

CMAQUSB板连接至PC的USB口,允许向MAX13036评估板传输SPI指令。

应用

  • 车体控制计算机
  • 汽车天窗
  • 其它控制ECU
  • 座位移动控制
  • 车窗升降控制

MAX13036EVKIT
MAX13036评估板/评估系统
MAX13036EVCMAXQU
MAX13036评估板/评估系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max13036的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览