MAX1282

量产

300ksps/400ksps、单电源、4通道、串行12位ADC,内置电压基准

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 4通道单端或2通道伪差分输入
  • 内部多路复用器和采样/保持
  • 单电源供电
    • +4.5V至+5.5V (MAX1282)
    • +2.7V至+3.6V (MAX1283)
  • +2.5V内部基准电压源
  • 400kHz采样速率(MAX1282)
  • 低功耗:2.5mA (400ksps)
    • 1.3mA (REDP)
    • 0.9mA (FASTPD)
    • 2µA (FULLPD)
  • SPI/QSPI/MICROWIRE/TMS320兼容型4线串行接口
  • 软件可配置的单极性或双极性输入
  • 16引脚TSSOP封装
MAX1282
300ksps/400ksps、单电源、4通道、串行12位ADC,内置电压基准
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX1080 300ksps/400ksps、单电源、低功耗、8通道、串行10位ADC,内置电压基准
单通道模数转换器 4
MAX1084 过期 400ksps/300ksps、单电源、低功耗、串行10位ADC,内置电压基准
MAX1085 量产 400ksps/300ksps、单电源、低功耗、串行10位ADC,内置电压基准
MAX1284 量产 400ksps/300ksps、单电源、低功耗、串行12位ADC,内置电压基准
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1282EVC16

MAX1282评估板/评估系统

特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
  • 方便的板上测试点
  • 数据记录软件
  • 装配完成且经过测试
  • 评估套件软件支持带有RS-232/COM端口的Windows 98/2000/XP操作系统
  • 评估套件软件支持带有USB端口的Windows 2000/XP操作系统

产品详情

MAX1282评估系统(EV系统)是一个完整的四通道数据采集系统,由MAX1282评估套件(EV套件)、Maxim 68HC16MODULEDIP微控制器(µC)模块和USBTO232组成。MAX1282是一个高速、12位数据采集系统。Windows® 98/2000/XP兼容软件提供了一个方便的用户界面来测试MAX1282的功能。

要使用PC对MAX1282进行综合评估,请订购完整的评估系统(MAX1282EVC16)。如果68HC16MODULE-DIP模块已随之前的Maxim评估系统一起购买,或者在其他基于µC的系统中作定制用途,请订购评估套件(MAX1282EVKIT)。

 

应用

  • 电池供电应用
  • 数据采集
  • 医疗仪器
  • 数位笔
  • 便携式数据记录
  • 过程控制

MAX1282EVKIT

MAX1282评估板/评估系统

特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
  • 方便的板上测试点
  • 数据记录软件
  • 装配完成且经过测试
  • 评估套件软件支持带有RS-232/COM端口的Windows 98/2000/XP操作系统
  • 评估套件软件支持带有USB端口的Windows 2000/XP操作系统

产品详情

MAX1282评估系统(EV系统)是一个完整的四通道数据采集系统,由MAX1282评估套件(EV套件)、Maxim 68HC16MODULEDIP微控制器(µC)模块和USBTO232组成。MAX1282是一个高速、12位数据采集系统。Windows® 98/2000/XP兼容软件提供了一个方便的用户界面来测试MAX1282的功能。

要使用PC对MAX1282进行综合评估,请订购完整的评估系统(MAX1282EVC16)。如果68HC16MODULE-DIP模块已随之前的Maxim评估系统一起购买,或者在其他基于µC的系统中作定制用途,请订购评估套件(MAX1282EVKIT)。

 

应用

  • 电池供电应用
  • 数据采集
  • 医疗仪器
  • 数位笔
  • 便携式数据记录
  • 过程控制

MAX1282EVC16
MAX1282评估板/评估系统
MAX1282EVKIT
MAX1282评估板/评估系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1282的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览