MAX1084

过期

400ksps/300ksps、单电源、低功耗、串行10位ADC,内置电压基准

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单电源供电
    • +4.5V至+5.5V (MAX1084)
    • +2.7V至+3.6V (MAX1085)
  • 10位分辨率
  • 400ksps采样速率(MAX1084)
  • 内部采样/保持
  • +2.5V内部基准电压源
  • 低功耗:2.5mA (400ksps)
  • SPI/QSPI/MICROWIRE 3线串行接口
  • MAX1242/MAX1243的引脚兼容、高速升级产品
  • 8引脚SO封装
MAX1084
400ksps/300ksps、单电源、低功耗、串行10位ADC,内置电压基准
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 3
MAX1080 300ksps/400ksps、单电源、低功耗、8通道、串行10位ADC,内置电压基准
MAX1088 150ksps、10位、双通道单端及单通道真差分ADC,SOT23和TDFN封装
MAX1392 1.5V至3.6V、357ksps、单通道真差分/双通道单端、10位SAR ADC
单通道模数转换器 3
MAX1284 量产 400ksps/300ksps、单电源、低功耗、串行12位ADC,内置电压基准
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1084的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览