MAX1080

300ksps/400ksps、单电源、低功耗、8通道、串行10位ADC,内置电压基准

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 8-Channel Single-Ended or 4-Channel
  • Pseudo-Differential Inputs
  • Internal Multiplexer and Track/Hold
  • Single-Supply Operation
    • +4.5V to +5.5V (MAX1080)
    • +2.7V to +3.6V (MAX1081)
  • Internal +2.5V Reference
  • 400ksps Sampling Rate (MAX1080)
  • Low Power: 2.5mA (400ksps)
    • 1.3mA (REDP)
    • 0.9mA (FASTPD)
    • 2µA (FULLPD)
  • SPI/QSPI/MICROWIRE/TMS320-Compatible 4-Wire Serial Interface
  • Software-Configurable Unipolar or Bipolar Inputs
  • 20-Pin TSSOP Package
MAX1080
300ksps/400ksps、单电源、低功耗、8通道、串行10位ADC,内置电压基准
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 2
MAX1040 10位、多通道ADC/DAC,带有FIFO、温度传感器和GPIO端口
MAX1043 10位、多通道ADC/DAC,带有FIFO、温度传感器和GPIO端口
单通道模数转换器 4
MAX1084 过期 400ksps/300ksps、单电源、低功耗、串行10位ADC,内置电压基准
MAX1085 量产 400ksps/300ksps、单电源、低功耗、串行10位ADC,内置电压基准
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1080的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览