MAX1085
量产400ksps/300ksps、单电源、低功耗、串行10位ADC,内置电压基准
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 单电源供电
- +4.5V至+5.5V (MAX1084)
- +2.7V至+3.6V (MAX1085)
- 10位分辨率
- 400ksps采样速率(MAX1084)
- 内部采样/保持
- +2.5V内部基准电压源
- 低功耗:2.5mA (400ksps)
- SPI/QSPI/MICROWIRE 3线串行接口
- MAX1242/MAX1243的引脚兼容、高速升级产品
- 8引脚SO封装
MAX1084/MAX1085 10位模数转换器(ADC)集成了高带宽采样/保持功能、具有高转换速度的串行接口、+2.5V内部基准电压源,提供低功耗。MAX1084采用+4.5V至+5.5V单电源供电;MAX1085采用+2.7V至+3.6V单电源供电。
3线串行接口直接连接到SPI™/QSPI™/MICROWIRE™器件,无需外部逻辑。这些器件使用外部串行接口时钟进行逐次逼近模数转换。
这些转换器不仅功耗低,而且简单易用并采用小封装尺寸,非常适合远程传感器和数据采集应用,或其他对功耗和空间要求苛刻的电路。MAX1084/MAX1085采用8引脚SO封装。
这些器件是MAX1242/MAX1243的引脚兼容、更高速度版本;欲了解更多信息,请参考各自的数据手册。
应用
- 电池供电应用
- 数据采集
- 医疗仪器
- 数位笔
- 便携式数据记录
- 过程控制
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1085BCSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX1085BCSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX1085BESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
MAX1085BCSA+ | 量产 | |
MAX1085BCSA+T | 量产 | |
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX1085BESA+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 3 | ||
MAX1080 | 300ksps/400ksps、单电源、低功耗、8通道、串行10位ADC,内置电压基准 | |
MAX1088 | 150ksps、10位、双通道单端及单通道真差分ADC,SOT23和TDFN封装 | |
MAX1392 | 1.5V至3.6V、357ksps、单通道真差分/双通道单端、10位SAR ADC | |
单通道模数转换器 3 | ||
MAX1284 | 量产 | 400ksps/300ksps、单电源、低功耗、串行12位ADC,内置电压基准 |
MAX1285 | 量产 | 400ksps/300ksps、单电源、低功耗、串行12位ADC,内置电压基准 |
MAX159 | 最后购买期限 | +2.7V、低功耗、2通道、108ksps、串行10位ADC,8引脚µMAX封装 |
多路复用模数转换器 7 | ||
MAX1081 | 量产 | 具有内部基准电压源的300ksps/400ksps、单电源、低功耗、8通道、串行10位ADC |
MAX1082 | 量产 | 300ksps/400ksps、单电源、4通道、串行10位ADC,内置电压基准 |
MAX1083 | 量产 | 300ksps/400ksps、单电源、4通道、串行10位ADC,内置电压基准 |
MAX1280 | 量产 | 400ksps/300ksps、单电源、低功耗、8通道、串行12位ADC,内置电压基准 |
MAX1281 | 量产 | 400ksps/300ksps、单电源、低功耗、8通道、串行12位ADC,内置电压基准 |
MAX1282 | 量产 | 300ksps/400ksps、单电源、4通道、串行12位ADC,内置电压基准 |
MAX1283 | 量产 | 300ksps/400ksps、单电源、4通道、串行12位ADC,内置电压基准 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1085的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论