MAX1280B
400ksps/300ksps、单电源、低功耗、8通道、串行12位ADC,内置电压基准
Viewing:
产品详情
- 8-Channel Single-Ended or 4-Channel Pseudo-Differential Inputs
- Internal Multiplexer and Track/Hold
- Single-Supply Operation
- +4.5V to +5.5V (MAX1280)
- +2.7V to +3.6V (MAX1281)
- Internal +2.5V Reference
- 400ksps Sampling Rate (MAX1280)
- Low Power 2.5mA (400ksps)
- 1.3mA (Reduced-Power Mode)
- 0.9mA (Fast Power-Down Mode)
- 2µA (Full Power-Down)
- SPI/QSPI/MICROWIRE/TMS320-Compatible
- 4-Wire Serial Interface
- Software-Configurable Unipolar or Bipolar Inputs
- 20-Pin TSSOP Package
应用
- 电池供电应用
- 数据采集
- 医疗仪器
- 笔输入量化器
- 便携式数据记录
- 过程控制
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 1 | ||
MAX1080 | 300ksps/400ksps、单电源、低功耗、8通道、串行10位ADC,内置电压基准 | |
单通道模数转换器 4 | ||
MAX1084 | 过期 | 400ksps/300ksps、单电源、低功耗、串行10位ADC,内置电压基准 |
MAX1085 | 量产 | 400ksps/300ksps、单电源、低功耗、串行10位ADC,内置电压基准 |
MAX1284 | 量产 | 400ksps/300ksps、单电源、低功耗、串行12位ADC,内置电压基准 |
MAX1285 | 量产 | 400ksps/300ksps、单电源、低功耗、串行12位ADC,内置电压基准 |
多路复用模数转换器 8 | ||
MAX1081 | 量产 | 具有内部基准电压源的300ksps/400ksps、单电源、低功耗、8通道、串行10位ADC |
MAX1082 | 量产 | 300ksps/400ksps、单电源、4通道、串行10位ADC,内置电压基准 |
MAX1083 | 量产 | 300ksps/400ksps、单电源、4通道、串行10位ADC,内置电压基准 |
MAX1282 | 量产 | 300ksps/400ksps、单电源、4通道、串行12位ADC,内置电压基准 |
MAX1283 | 量产 | 300ksps/400ksps、单电源、4通道、串行12位ADC,内置电压基准 |
MAX11637 | 量产 | 12位、300ksps ADC,带有差分采样/保持和内部基准 |
MAX146 | 量产 | +2.7V、低功耗、8通道、串行12位ADC |
MAX11629 | 量产 | 12位、300ksps ADC,带有FIFO和内部电压基准 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max1280b的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论