MAX149

量产

+2.7V至+5.25V低功耗8通道串行10位ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 8通道单端或4通道差分输入
  • 单电源供电:+2.7V至+5.25V
  • 内部2.5V基准电压源(MAX149)
  • 低功耗:
    • 1.2mA(133ksps,3V电源)
    • 54µA(1ksps,3V电源)
    • 1µA(关断模式)
  • SPI/QSPI/MICROWIRE/TMS320兼容型4线串行接口
  • 软件可配置的单极性或双极性输入
  • 20引脚PDIP/SSOP封装
MAX149
+2.7V至+5.25V低功耗8通道串行10位ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 2
MAX1040 10位、多通道ADC/DAC,带有FIFO、温度传感器和GPIO端口
MAX1043 10位、多通道ADC/DAC,带有FIFO、温度传感器和GPIO端口
多路复用模数转换器 5
MAX1248 量产 +2.7V至+5.25V、低功耗、4通道、串行、10位ADC,QSOP-16封装
MAX146 量产 +2.7V、低功耗、8通道、串行12位ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX149的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览