MAX1243

量产

+2.7V至+5.25V、低功耗、10位串行ADC,SO-8封装

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • +2.7V至+5.25V单电源供电
  • 10位分辨率
  • 内部2.5V基准电压源(MAX1242)
  • 小尺寸:8引脚PDIP和SO封装
  • 低功耗:
    • 3.7mW(73ksps,MAX1242)
    • 3mW(73ksps,MAX1243)
    • 66µW(1ksps、MAX1243)
    • 5µW(关断模式)
  • 内部采样/保持
  • SPI/QSPI/MICROWIRE 3线串行接口
  • 引脚兼容的12位升级产品:MAX1240/MAX1241
MAX1243
+2.7V至+5.25V、低功耗、10位串行ADC,SO-8封装
MAX1242、MAX1243:功能框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单通道模数转换器 2
MAX159 最后购买期限 +2.7V、低功耗、2通道、108ksps、串行10位ADC,8引脚µMAX封装
MAX1240 量产 +2.7V、低功耗、12位串行ADC,8引脚SO封装
多路复用模数转换器 4
MAX157 量产 +2.7V、低功耗、2通道、108ksps、串行10位ADC,8引脚µMAX封装
MAX1137 量产 2.7V至3.6V和4.5V至5.5V、低功耗、4/12通道、2线串口、10位ADC
MAX11606 量产 2.7V至3.6V和4.5V至5.5V、低功耗、4/8/12通道、2线串口、10位ADC
MAX11647 量产 低功耗、1/2通道、I²C、10位ADC,采用1.9mm x 2.2mm超小尺寸封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1243的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览