MAX1240

量产

+2.7V、低功耗、12位串行ADC,8引脚SO封装

产品模型
11
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 单电源供电:
    • +2.7V至+3.6V (MAX1240)
    • +2.7V至+5.25V (MAX1241)
  • 12位分辨率
  • 内部2.5V基准电压源(MAX1240)
  • 小尺寸:8引脚PDIP/SO封装
  • 低功耗:3.7µW(73ksps、MAX1240)
    • 3mW(73ksps,MAX1241)
    • 66µW(1ksps、MAX1241)
    • 5µW(关断模式)
  • 内部采样/保持
  • SPI/QSPI/MICROWIRE 3线串行接口
  • 内部时钟
MAX1240
+2.7V、低功耗、12位串行ADC,8引脚SO封装
MAX1240、MAX1241:功能框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单通道模数转换器 3
MAX145 量产 +2.7V、低功耗、2通道、108ksps、串行12位ADC,8引脚µMAX封装
MAX189 量产 +5V、低功耗、12位串行ADC
MAX1272 量产 带故障保护的12位ADC,具有软件可选的输入范围
多路复用模数转换器 1
MAX144 量产 采用8引脚µMAX封装的+2.7V、低功耗、2通道、108ksps、串行12位ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
MAX1240PMB

MAX1240/MAX1241评估板

特性和优点

  • 6引脚Pmod兼容连接器(SPI)
  • 板载电压基准(MAX6126)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试
  • Windows XP、Windows 7/8/8.1/10兼容软件

产品详情

MAX1240评估板(EV kit)演示MAX1240低功耗、12位串行ADC。MAX1240外设模块(Pmod™)和USB2PMB2模块组成一个系统:MAX1240评估板。Windows XP和Windows® 7/8/8.1/10兼容软件提供友好界面设计,演示MAX1240特性。

MAX1240外设模块已安装8引脚SO封装的MAX1240ACSA++。

应用

  • 电池供电应用
  • 仪表
  • 隔离型数据采集
  • 便携式数据记录
  • 过程控制

eval board
MAX1240EVKIT

MAX1240/MAX1241评估板

特性和优点

  • 6引脚Pmod兼容连接器(SPI)
  • 板载电压基准(MAX6126)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试
  • Windows XP、Windows 7/8/8.1/10兼容软件

产品详情

MAX1240评估板(EV kit)演示MAX1240低功耗、12位串行ADC。MAX1240外设模块(Pmod™)和USB2PMB2模块组成一个系统:MAX1240评估板。Windows XP和Windows® 7/8/8.1/10兼容软件提供友好界面设计,演示MAX1240特性。

MAX1240外设模块已安装8引脚SO封装的MAX1240ACSA++。

应用

  • 电池供电应用
  • 仪表
  • 隔离型数据采集
  • 便携式数据记录
  • 过程控制

MAX1240PMB
MAX1240/MAX1241评估板
MAX1240EVKIT, MAX1240PMB: Board Photo
MAX1240EVKIT
MAX1240/MAX1241评估板
MAX1240EVKIT, MAX1240PMB: Board Photo

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1240的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览