MAX11647

量产

低功耗、1/2通道、I²C、10位ADC,采用1.9mm x 2.2mm超小尺寸封装

1通道/2通道、10位ADC,业内最全面的I²C接口产品

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超小尺寸1.9mm x 2.2mm晶片级封装
  • 高速I²C兼容串行接口
    • 400kHz快速模式
    • 1.7MHz高速模式
  • 单电源
    • 2.7V至3.6V (MAX11647)
    • 4.5V至5.5V (MAX11646)
  • 内部基准
    • 2.048V (MAX11647)
    • 4.096V (MAX11646)
  • 外部基准:1V至VDD
  • 内部时钟
  • 2路单端或1路全差分
  • 内部FIFO带有通道扫描模式
  • 低功耗
    • 94.4ksps下为670µA
    • 40ksps下为230µA
    • 10ksps下为60µA
    • 1ksps下为6µA
    • 关断模式下为0.5µA
  • 软件可配置单极性/双极性工作模式
MAX11647
低功耗、1/2通道、I²C、10位ADC,采用1.9mm x 2.2mm超小尺寸封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
多路复用模数转换器 4
MAX11613 量产 低功耗、4/8/12通道、I²C、12位ADC,超小尺寸封装
MAX11612 量产 低功耗、4/8/12通道、I²C、12位ADC,超小尺寸封装
MAX1137 量产 2.7V至3.6V和4.5V至5.5V、低功耗、4/12通道、2线串口、10位ADC
MAX11606 量产 2.7V至3.6V和4.5V至5.5V、低功耗、4/8/12通道、2线串口、10位ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX11647的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览