MAX1232

量产

微处理器监测器

升级后的MAX1232使功耗降低10倍

产品模型
12
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 功耗只有DS1232的1/10
  • 精密电压监控器——可调+4.5V或+4.75V
  • 电源正常/复位脉冲宽度——250ms(最小值)
  • 无需外部元件
  • 可调看门狗定时器——150ms、600ms或1.2s
  • 用于外部覆盖的去抖手动复位输入
  • 采用8引脚PDIP/SO和16引脚宽SO封装
MAX1232
微处理器监测器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单电源监控器 7
MAX6316 量产 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位
MAX6317 量产 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位
MAX6318 量产 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位
MAX6319 量产 5引脚微处理器监控电路,带有看门狗定时及手动复位
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1232的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览