MAX122
量产500ksps、12位ADC,带有采样/保持和电压基准
- 产品模型
- 6
产品详情
- 12位分辨率
- 整个温度范围内无失码
- 20ppm/°C -5V内部基准电压源
- 1.6µs转换时间/500ksps吞吐量(MAX120)
- 2.6µs转换时间/333ksps吞吐量(MAX122)
- 低噪声、低失真:
- 最小SINAD为70dB;
- 最大THD为-70dB (MAX122)
- 低功耗:210mW
- 独立的采样/保持控制输入
- 提供连续转换模式
- ±5V输入范围,可承受±15V的过压
- 24引脚窄体DIP、宽体SO和SSOP封装
MAX120/MAX122是完整的BiCMOS采样12位模数转换器(ADC),集成了片内采样/保持(T/H)功能和低漂移基准电压,提供快速转换和低功耗。T/H的350ns采集时间与MAX120的1.6µs转换时间相结合,使吞吐速率高达每秒500k个样本(ksps)。MAX122的2.6μs转换时间可实现333ksps的吞吐速率。
MAX120/MAX122接受-5V至+5V的模拟输入电压。所需的外部元件只有用于电源和基准电压的去耦电容。MAX120采用0.1MHz至8MHz频率范围内的时钟工作。MAX122接受0.1MHz至5MHz的时钟频率。
MAX120/MAX122采用标准微处理器(µP)接口。三态数据输出配置为使用12位数据总线工作。数据访问和总线释放时序规范与常见的微处理器兼容,无需借助等待状态。此外,MAX120/MAX122可以直接与先进先出(FIFO)缓冲器进行接口,几乎无需µP中断开销。所有逻辑输入和输出均兼容TTL/CMOS。对于需要串行接口的应用,请参考MAX121。
参考资料
数据手册 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX122ACAG+ | 24-SSOP-5.3_MM | ||
MAX122ACNG+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX122ACWG+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX122BCNG+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX122BCWG+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX122BEWG+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 2, 2023 - 2361E WAFER FAB |
||
MAX122ACAG+ | 量产 | |
MAX122ACNG+ | 量产 | |
MAX122ACWG+ | 量产 | |
MAX122BCNG+ | 量产 | |
MAX122BCWG+ | 量产 | |
MAX122BEWG+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
单通道模数转换器 7 | ||
MAX121 | 量产 | 具有DSP接口和78dB SINAD的308ksps ADC |
MAX11665 | 量产 | 500ksps、低功耗、串行12/10/8位ADC |
MAX167 | 最后购买期限 | CMOS、5V输入、100ksps、12位ADC,带有采样/保持和电压基准 |
MAX172 | 量产 | 完备的、10µs、CMOS、12位ADC |
MAX183 | 量产 | 3µs、12位ADC |
MAX174 | 量产 | 工业标准、12位ADC,内置电压基准 |
MX7672 | 量产 | 高速、12位ADC,带有外部基准输入 |
多路复用模数转换器 2 | ||
MAX11135 | 量产 | 500ksps、低功耗、串行12/10/8位、4/8/16通道ADC |
MAX11335 | 量产 | 500ksps、12/10位、4/8/16通道ADC,提供外部信号调理复用输入 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max122的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论