MX7672
量产高速、12位ADC,带有外部基准输入
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- AD7672的直接替代产品
- 12位分辨率和精度
- 快速转换时间
- MX7672_ _03:3µs
- MX7672_ _05:5µs
- MX7672_ _10:10µs
- 采用+5V和-12V电源供电
- 基准电压输入缓冲
- 低功耗:110mW
- 提供+5V、+10V或±5V输入范围选择
- 125ns快速总线访问时间
MX7672是一款12位高速BiCMOS模数转换器(ADC),可在3μs的短时间内执行转换,而功耗仅为110mW。MX7672是AD7672的直接替代产品。
MX7672需要一个-5V外部基准电压源。缓冲基准电压输入充分降低了基准电流要求,并支持使用单个基准电压源驱动多个ADC。可以根据具体的应用精度选择适当的外部基准电压源规范。ADC时钟可以由晶体或外部时钟源(例如微处理器(µP)时钟)驱动。
此ADC的平均输入电压范围为0至+5V、0至+10V或±5V,可通过引脚选择,因而是数据采集和模拟输入/输出卡的适宜之选。具有三态数据输出的高速数字接口(125ns数据访问时间)与大多数微处理器兼容。
应用
- 高速数据采集系统
- 个人计算机I/O板
- 声纳和雷达信号处理
- 电信
参考资料
数据手册 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MX7672KN10+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MX7672KP10+ | Plastic Leaded Chip Carrier |
这是最新版本的数据手册