MAX121
量产具有DSP接口和78dB SINAD的308ksps ADC
- 产品模型
- 8
产品详情
- 14位分辨率
- 2.9µs转换时间/308ksps吞吐量
- 400ns采集时间
- 低噪声、低失真
- 78dB SINAD
- -85dB THD
- ±5V双极性输入范围,可承受±15V的过压
- 210mW功耗
- 提供连续转换模式
- 30ppm/°C,-5V内部基准电压源
- DSP处理器接口
- 16引脚DIP和SO封装、20引脚SSOP封装
MAX121是一款完整的BiCMOS、串行输出、采样14位模数转换器(ADC),集成了片内采样/保持和低漂移、低噪声、嵌入式齐纳基准电压,提供快速转换和低功耗。吞吐率高达每秒308,000个样本(ksps)。满量程模拟输入范围为±5V。
MAX121采用逐次逼近型架构和高速DAC,可实现快速转换速度和低功耗运行。采用+5V和-12V或-15V电源供电时,功耗仅为210mW。
MAX121可以直接连接到常用数字信号处理器的串行端口,并采用节省空间的16引脚DIP和SO以及更小的20引脚SSOP封装。MAX121采用TTL和CMOS兼容时钟工作,频率范围为1.1MHz至5.5MHz。所有逻辑输入和输出均兼容TTL和CMOS。该数据手册包括与TMS320、µPD77230和ADSP2101数字信号处理器以及使用Motorola SPI和QSPI接口标准的µP进行轻松接口的应用笔记。
应用
- 音频和电信处理
- 数字信号处理
- DSP伺服控制
- 频谱分析
- 语音识别和合成
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX121CAP+ | 20-SSOP-5.3_MM | ||
MAX121CAP+T | 20-SSOP-5.3_MM | ||
MAX121CPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX121CWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX121CWE+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX121EPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX121EWE+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX121EWE+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 2, 2023 - 2361E WAFER FAB |
||
MAX121CAP+ | 量产 | |
MAX121CAP+T | 量产 | |
MAX121CPE+ | 量产 | |
MAX121CWE+ | 量产 | |
MAX121CWE+T | 量产 | |
MAX121EPE+ | 量产 | |
MAX121EWE+ | 量产 | |
MAX121EWE+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max121的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论