MAX1215N

1.8V、12位、250Msps ADC,用于宽带系统

业内高频输入时具有最佳SNR和SFDR指标

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 250Msps的转换速率
  • 卓越的低噪声特性
    • fIN = 100MHz时,SNR = 66.7dB
    • fIN = 250MHz时,SNR = 65.6dB
  • 极高的动态范围
    • fIN = 100MHz时,SFDR = 84.7dBc
    • fIN = 250MHz时,SFDR = 80dBc
  • 1.8V单电源供电
  • fSAMPLE = 250MHz、fIN = 100MHz时,功耗仅为886mW
  • 内置采样保持放大器
  • 内置1.25V带隙基准
  • 内部可选择2分频时钟输入
  • LVDS数字输出,提供数据时钟输出
  • 提供MAX1215NEVKIT
MAX1215N
1.8V、12位、250Msps ADC,用于宽带系统
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
标准高速模数转换器 2
MAX1123 量产 1.8V、10位、210Msps模数转换器,LVDS输出,适用于宽带系统
MAX1124 量产 1.8V、10位、250Msps模数转换器,LVDS输出,适用于宽带系统
产品 7
MAX1214 1.8V、12位、210Msps ADC,用于宽带系统
MAX1214N 1.8V、低功耗、12位、210Msps ADC,用于宽带系统
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1215N的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览