MAX1121
1.8V、8位、250Msps模数转换器,LVDS输出,适用于宽带系统
产品详情
- 250Msps转换速率
- fIN = 100MHz/500MHz时, SNR = 48.8dB/48.7dB
- fIN = 100MHz/500MHz时, SFDR = 68dBc/63.8dBc
- 单1.8V供电
- 250Msps时,477mW的功耗
- 片内采样保持和内部基准
- 片内可选2分频时钟输入
- 带有数据时钟输出的LVDS数字输出
- 可提供评估板(请定购MAX1124EVKIT)
MAX1121是单片、8位、250Msps模数转换器(ADC),经过了优化,在高达500MHz的高IF具有出众的动态性能。该器件转换速率可达250Msps,而功耗仅为477mW。
采样速率250Msps,输入频率100MHz时, MAX1121具有68dBc的无杂散动态范围(SFDR)。优异的48.9dB的信噪比(SNR) (10MHz时)在高达500MHz的输入频率范围内保持平坦(0.5dB以内)。此特性使MAX1121非常适合蜂窝基站收发系统中数字预失真等宽带应用。
MAX1121要求单1.8V供电。可采用差分或单端模拟输入,AC或DC耦合。该ADC还具有可选的片内2分频时钟电路,允许采用高达500MHz的时钟,有利于降低输入时钟相位噪声。建议采用差分LVDS时钟以获得最佳性能。转换器数字输出兼容LVDS,数据格式可选择二元补码或偏移二进制。
MAX1121可提供带裸焊盘(EP)的68引脚QFN封装,工作于工业温度范围(-40°C至+85°C)。
关于MAX1121的引脚兼容、更低速或更高速版本,请参考MAX1122 (170Msps)、MAX1123 (210Msps)和MAX1124 (MAX250Msps)数据资料。
应用
- 通信测试设备
- 数字示波器
- 数字式预校正接收器
- 仪表
- 雷达和卫星子系统天线阵处理器
- 无线及有线宽带通信
参考资料
数据手册 2
应用笔记 1
设计笔记 3
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
标准高速模数转换器 2 | ||
MAX1124 | 量产 | 1.8V、10位、250Msps模数转换器,LVDS输出,适用于宽带系统 |
MAX1123 | 量产 | 1.8V、10位、210Msps模数转换器,LVDS输出,适用于宽带系统 |
产品 7 | ||
MAX1215N | 1.8V、12位、250Msps ADC,用于宽带系统 | |
MAX1214N | 1.8V、低功耗、12位、210Msps ADC,用于宽带系统 |
MAX1213N | 1.8V、低功耗、12位、170Msps ADC,用于宽带系统 | |
MAX1215 | 1.8V、12位、250Msps ADC,用于宽带系统 | |
MAX1214 | 1.8V、12位、210Msps ADC,用于宽带系统 | |
MAX1213 | 1.8V、12位、170Msps ADC,用于宽带系统 | |
MAX1122 | 1.8V、10位、170Msps模数转换器,LVDS输出,适用于宽带系统 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1121的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论