MAX1122

1.8V、10位、170Msps模数转换器,LVDS输出,适用于宽带系统

170Msps至250Msps、10位高速ADC,优化于高中频采样应用

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 170Msps Conversion Rate
  • SNR = 57.1dB/56.5dB at fIN = 100MHz/500MHz
  • SFDR = 72dBc/63.5dBc at fIN = 100MHz/500MHz
  • NPR = 53.7dB at fNOTCH = 28.8MHz
  • Single 1.8V Supply
  • 460mW Power Dissipation at 170Msps
  • On-Chip Track-and-Hold and Internal Reference
  • On-Chip Selectable Divide-by-2 Clock Input
  • LVDS Digital Outputs with Data Clock Output
  • Evaluation Kit Available (Order MAX1124EVKIT)
MAX1122
1.8V、10位、170Msps模数转换器,LVDS输出,适用于宽带系统
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
标准高速模数转换器 2
MAX1124 量产 1.8V、10位、250Msps模数转换器,LVDS输出,适用于宽带系统
MAX1123 量产 1.8V、10位、210Msps模数转换器,LVDS输出,适用于宽带系统
产品 7
MAX1215N 1.8V、12位、250Msps ADC,用于宽带系统
MAX1214N 1.8V、低功耗、12位、210Msps ADC,用于宽带系统
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1124EVKIT

MAX1121、MAX1122、MAX1123和MAX1124评估板

特性和优点

  • 使用MAX1124时,最大250Msps转换速率
  • 低电压、低功耗
  • 全差分输入配置
  • 板上差分输出驱动器
  • 可选择次级变压器
  • 经过完全安装与测试
  • 可用于评估MAX1121 (8位)、MAX1122 (10位)、MAX1123 (10位)

产品详情

MAX1124评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的电路板,含有对MAX1121 (8位、250Msps), MAX1122 (10位、170Msps), MAX1123 (10位、210Msps)和MAX1124 (10位、250Msps)模/数转换器(ADC)进行评估的全部元件。MAX1121-MAX1124接收差分模拟输入;评估板可以将用户提供的单端信号源转换成差分输入。ADC的数字输出可由高速逻辑分析仪或数据采集系统进行采集、分析。评估板采用1.8V和3.3V电源供电,还能够将用户提供的交流信号转换成时钟信号。评估板预先装配有MAX1124器件,欲评估引脚兼容的MAX1121/MAX1122/MAX1123器件,请联系工厂获取免费样品。

应用

  • 电缆头系统
  • 通信测试设备
  • 数字式预校正接收器
  • 雷达和卫星子系统天线阵处理器
  • 无线及有线宽带通信

MAX1124EVKIT
MAX1121、MAX1122、MAX1123和MAX1124评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1122的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论